키사이트 시스템 제품 및 서비스와의 간편한 시스템 통합. 테스트에 가장 적합한 도구를 선택할 수 있는 자율권과 매번 함께 작동한다는 확신을 주는 탁월한 시스템 지원 계측기, 개방형 소프트웨어 및 PC 표준 I/O를 확보할 수 있습니다.

나에게 적합한 시리즈 찾기

항공우주 및 방위 ATE 시스템과 서비스

항공우주 및 방위 ATE 시스템과 서비스

계측 과학과 테스트 어플리케이션 분야의 세계적 리더가 갖춘 전문성을 ATE(Automated Test Equipment) 요구에 적용하여 이점을 누릴 수 있습니다.

자동차 전자부품 기능 테스트 시스템

자동차 전자부품 기능 테스트 시스템

키사이트의 자동차 기능 ECM 전자 테스트 시스템을 사용하여 기능 테스트 배포를 가속화하십시오.

자동차 이더넷

자동차 이더넷

키사이트 자동차 이더넷 솔루션은 자동차 이더넷 칩셋과 디바이스에 대한 종합적인 기능 및 표준 컴플라이언스-적합성 테스트를 수행합니다.

자동차 레이더 테스트 솔루션

자동차 레이더 테스트 솔루션

자동차 레이더 신호 분석 및 생성 솔루션은 자동차 레이더 신호를 생성하고 확장 가능한 분석 대역폭을 제공합니다.

자동차 시리얼 및 네트워킹 하드웨어 인터페이스

자동차 시리얼 및 네트워킹 하드웨어 인터페이스

자동차 시리얼 및 네트워킹 하드웨어와 커넥터는 오늘날의 차량에 사용되는 중요한 통신 콤포넌트를 모니터링하고 로깅 및 테스트할 수 있는 방법을 제공합니다

범용 기능 테스트 시스템

범용 기능 테스트 시스템

확장 가능하고 유연한 플러그 앤 플레이 시스템 솔루션으로 테스트와 개발에 소요되는 비용과 시간 절약

자체 방전 측정 솔루션

자체 방전 측정 솔루션

자체 방전 측정: 리튬 이온 셀 자체 방전 성능을 특성 분석하기 위한 시간의 획기적 개선. BT2152A 분석기 및 BT2155A 소프트웨어는 제조 및 설계의 여러 셀을 테스트합니다. 단일 셀 분석을 위한 BT2191A 시스템.

Radio 테스트 솔루션

Radio 테스트 솔루션

키사이트 radio 테스트 솔루션은 특정 무선 테스트 어플리케이션을 위해 고도로 최적화된 극도로 유연한 시스템을 통해 적절한 하드웨어, 소프트웨어 및 측정 전문성 조합을 제공합니다.

BT2200 충전-방전, 셀 형성 및 테스트 솔루션

BT2200 충전-방전, 셀 형성 및 테스트 솔루션

키사이트 BT2200은 비용 효율적이며 쉽게 구성할 수 있는 리튬 이온 셀 충전-방전을 제공합니다. 6 A부터 800 A 셀까지 모듈식 구성이 가능합니다.

E6953A V2X Test Solution with 802.11p, DSRC and ITS-G5

E6953A V2X Test Solution with 802.11p, DSRC and ITS-G5

Compact PXIe solution for the Dedicated Short-Range Communications (DSRC) OmniAir certification test, providing full coverage of DSRC RF measurements.

Lightwave Test Systems

Lightwave Test Systems

Optimize optical networks using Keysight's optical amplifier test, passive component test, optical switch test and SONET-compliant jitter measurement.

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

PXIe 정밀 I/V 측정 솔루션 패키지는 정밀 전류-전압(IV) 측정을 위한 업계를 선도하는 유연성과 확장성을 제공합니다.

자율 주행 에뮬레이션

자율 주행 에뮬레이션

키사이트의 자율 주행 에뮬레이션 플랫폼은 실험실 내 자율 주행 테스트 에뮬레이터입니다. 전체 현장을 생성함으로써 실제 센서에 대해 시간 동기화 입력을 사용하여 ADAS 소프트웨어를 실행합니다.

자동차 차량 내 네트워크 테스트 솔루션

자동차 차량 내 네트워크 테스트 솔루션

차량 내 네트워크, ECU 테스트, 자동차 커넥터 및 프로토콜의 데이터 무결성을 보장하는 자동차 차량 내 네트워크 테스트 솔루션. 자세히 보기.

E8717A LIDAR Target Simulator

E8717A LIDAR Target Simulator

E8717A LIDAR (light detection and ranging) target simulator effectively simulates distance, reflectivity, 3D objects, much like target boards without the required distance or space.

모든 시리즈 보기

모든 시리즈 보기

다른 도움이 필요하십니까?