이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Wireless Test Systems

Keysight systems integrate the instruments, cabling, and system hardware into a rack carefully designed to provide cooling, power, ergonomics, safety, and mechanical stability. Let Keysight help you ease the transition from design into high volume production quickly while reducing your cost of test, enabling you to reach profitability faster.

Related solutions from Anite

Anite is now part of Keysight Technologies. Please visit the Wireless Device Test Sets & Wireless Solutions web page for information about Anite Conformance Toolset, Anite SAS Interoperability Testing, Propsim Channel Emulation Solutions, Anite Virtual Drive Testing Toolset and Anite Development Toolset.

Compare All Wireless Test Systems (9)

Find a Wireless Test System

  • T4010S LTE RF 테스트 시스템 T4010S LTE RF 테스트 시스템 (1) 

    T4010S LTE RF 테스트 시스템

    • LTE UE의 RF 적합성 및 설계 & 검증 테스트
    • T2010A LTE 무선 통신 테스트 세트를 바탕으로 함
    • GCF 와 PTCRB에서 검증된 테스트 플랫폼

  • T3111S NFC 적합성 테스트 시스템 T3111S NFC 적합성 테스트 시스템 (1) 

    T3111S NFC 적합성 테스트 시스템

    • 외장형 계측기가 필요 없는 일체형 테스트 시스템
    • NFC 디바이스의 아날로그 RF 및 프로토콜 적합성 테스트
    • NFC Forum의 인증 프로그램에서 공인된 툴

  • T3121S NFC R/D 테스트 시스템 T3121S NFC R/D 테스트 시스템 (1) 

    T3121S NFC R/D 테스트 시스템

    • NFC 디바이스의 R&D 테스트
    • 동일 GUI를 이용해서 RF 및 프로토콜 테스트.
    • NFC 및 RFID 디바이스 에뮬레이션 기능 

  • T1111S Bluetooth RF 적합성 테스트 시스템 T1111S Bluetooth RF 적합성 테스트 시스템 (1) 

    T1111S Bluetooth RF 적합성 테스트 시스템

    • Bluetooth 디바이스의 RF 적합성 테스트
    • Bluetooth Basic Rate, EDR, 향샹된 전력 제어 및 Bluetooth low energy 요건을 지원함
    • 지원되는 모든 기술에 대해 Bluetooth SIG가 공식적으로 검증함.

  • T1212S Bluetooth 프로토콜 적합성 테스트 시스템 T1212S Bluetooth 프로토콜 적합성 테스트 시스템 (1) 

    T1212S Bluetooth 프로토콜 적합성 테스트 시스템

    • Bluetooth 디바이스의 프로토콜 적합성 테스트
    • 단일 플랫폼에서 V1.2, V2.0+EDR, V2.1+EDR, 3.0, 4.0 및 low energy 기술의 테스트 지원
    • 프로토콜 품질 검증에 대해 Bluetooth SIG가 공식적으로 검증함

  • T4110S LTE 프로토콜 테스트 시스템 [판매중단] T4110S LTE 프로토콜 테스트 시스템 [판매중단] (1) 

    T4110S LTE 프로토콜 테스트 시스템 [판매중단]

    • LTE UE의 프로토콜 적합성 테스트
    • T2010A LTE 무선 통신 테스트 세트를 바탕으로 함
    • GCF 와 PTCRB에서 검증된 테스트 플랫폼

  • GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템 GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템 (1) 

    GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템

    무선 설비 제조를 위한 GS-8800 사전 준수 테스트는 자본 비용을 줄이고 완벽한 준수 테스트에 앞서 설계 유효성을 검사할 수 있습니다.

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite (1) 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

  • T4020S LTE RRM 테스트 시스템 T4020S LTE RRM 테스트 시스템 (1) 

    T4020S LTE RRM 테스트 시스템

    • LTE UE의 RRM 적합성 테스트
    • T2010A LTE 무선 통신 테스트 세트를 바탕으로 함
    • GCF 와 PTCRB에서 검증된 테스트 플랫폼