이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

비교 제품 선택

7 / 7 제품 일치

정렬방식:
제품 최소 주파수 범위 최대 주파수 범위 속도 대역폭 Noise Figure Uncertainty Gain Uncertainty
N8976B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 40 GHz N8976B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 40 GHz 10 MHz 40 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz ~ 8 MHz 4-6 dB ENR 노이즈 소스를 사용한 ±0.02 dB ±0.15 dB
N8975B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 26.5 GHz N8975B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 26.5 GHz 10 MHz 26.5 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz ~ 8 MHz 4-6 dB ENR 노이즈 소스를 사용한 ±0.02 dB ±0.15 dB
N8974B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 7 GHz N8974B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 7 GHz 10 MHz 7 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz ~ 8 MHz 4-6 dB ENR 노이즈 소스를 사용한 ±0.02 dB ±0.15 dB
N8973B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 3.6 GHz N8973B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 3.6 GHz 10 MHz 3.6 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz ~ 8 MHz 4-6 dB ENR 노이즈 소스를 사용한 ±0.02 dB ±0.15 dB
N8974A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 6.7 GHz N8974A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 6.7 GHz

시작가격: ₩ 66,943,002

구매 방법

10 MHz 6.7 GHz <70 ms/측정 6개 선택 가능 - 100 kHz ~ 4 MHz ± <0.05 dB using a 4-7 dB ENR Noise Source ± <0.17 dB
N8975A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 26.5 GHz N8975A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 26.5 GHz

시작가격: ₩ 98,729,853

구매 방법

10 MHz 26.5 GHz <70 ms/측정 6개 선택 가능 - 100 kHz ~ 4 MHz ± <0.05 dB using a 4-7 dB ENR Noise Source ± <0.17 dB
N8973A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 3 GHz N8973A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 3 GHz

시작가격: ₩ 46,251,647

구매 방법

10 MHz 3.0 GHz <50 ms/측정 6개 선택 가능 - 100 kHz ~ 4 MHz ± <0.05 dB using a 4-7 dB ENR Noise Source ± <0.17 dB