전문가 상담

3499 스위치 제품군

신형 34980A 다기능 스위치/측정 장치를 새로운 저가형 솔루션으로 고려하십시오.

키사이트 3499 시리즈 스위치는 다양한 메인프레임 및 스위치 모듈을 제공합니다. 이 스위치는 전자/광 신호 스위칭을 위한 매우 저렴하면서도 확장 가능한 플랫폼입니다. 3499 시리즈 스위치의 모든 메인프레임 구성은 최대 350채널/초의 속도로 스캔하거나 0.1초 미만에 200개의 채널을 열고/닫을 수 있습니다. RS-232 또는 GPIB를 통해 프로그래밍 가능한 제어가 제공됩니다.

3개의 메인프레임은 각각 최대 80, 200 또는 360개의 채널을 제공합니다. 전자 신호를 DC에서 30GHz로 전압은 250V로, 전류는 8A로 스위칭하는 데 사용할 수 있는 플러그인 모듈은 21개입니다. 모든 모듈은 케이블링을 단순화하고 신뢰성을 향상시키도록 배선이 쉽습니다.

이 제품군에서 모두 비교 (24)

  • Mainframes Mainframes (3) 

    Mainframes

    • 3499A 5-slot, up to 200 ch
    • 3499B 2-slot, up to 80 ch
    • 3499C 9/14 slot, up to 360 ch
    • Front panel, RS-232 or GPIB control

  • Digital IO Modules Digital IO Modules (3) 

    Digital IO Modules

    • Choice of 3 modules
    • 16 or 32-bit Digital IO
    • Multifunction with High Current GP switches

  • General Purpose Relays General Purpose Relays (4) 

    General Purpose Relays

    • Choice of 4 modules
    • 8 to 40 Channels
    • High Current

  • Matrix Relays Matrix Relays (2) 

    Matrix Relays

    • Choice of 2 modules
    • 4x4 or 4x8

  • Multifunction Modules Multifunction Modules (1) 

    Multifunction Modules

    • 16-bit Digital IO
    • 12 General purpose switches
    • 3 High current switches

  • Multiplexer Relays Multiplexer Relays (4) 

    Multiplexer Relays

    • Choice of 4 modules
    • 10, 20 and 40 Ch options

  • RF and Microwave Switches RF and Microwave Switches (8) 

    RF and Microwave Switches

    • Choice of 8 modules
    • 50 and 75 Ohm
    • Up to 26.5 GHz