이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

로직 분석기

키사이트 로직 분석기는 시스템 동작에 대한 가장 신뢰할 수 있고 정확한 측정 및 가장 완전한 보기를 제공함으로써 프로젝트 위험을 최소화시켜 줍니다. 포괄적인 제품군은 사용자의 가장 까다로운 디지털 디버그 요구에 부응하는 측정 기능, 프로빙, 어플리케이션 지원 및 분석 툴을 제공합니다.

  • U41XX 시리즈 모듈러 로직 분석기(AXIe 기반 섀시에서)는 최대 4Gb/s의 스테이트 캡처 속도, 모듈당 13개의6채널, 그리고 최대 200M의 메모리 깊이로 최고의 성능과 장기적 가치를 제공합니다.
  • 16860 시리즈 휴대용 로직 분석기는 빠른 디지털 시스템 디버그를 위해 딥 메모리의 최고 속도 타이밍 캡처를 제공합니다. 싱글 엔드 및 차동 프로빙 옵션이 있는 스테이트 및 타이밍 캡처를 위해 최대 128M 샘플 메모리, 최대 1.4GHz 트리거 시퀀서로 2.5GHz 타이밍 캡처를 활용하십시오.
  • 16900 시리즈 모듈형 로직 분석 시스템은 최고의 장기적 가치를 제공합니다. 사용자는 자신이 원하는 대로 시스템을 유연하게 구성할 수 있습니다. 현재 필요한 제품을 구입한 후에 차후 진화하는 요구에 맞게 업그레이드하십시오.
  • 16800 시리즈 휴대형 로직 분석기는 독점적인 고성능 로직 분석 및 패턴 생성 결합을 저렴한 가격의 고정 구성으로 제공합니다. 상태 속도 및 메모리 깊이는 구매 시점에 또는 차후 진화하는 요구에 맞게 업그레이드할 수 있습니다. 

이 제품군에서 모두 비교 (7)

제품 검색

  • 16860A 시리즈 휴대용 로직 분석기 16860A 시리즈 휴대용 로직 분석기 (4) 

    16860A 시리즈 휴대용 로직 분석기

    • 최대 2.5GHz/5.0GHz(전 채널/반 채널) 타이밍, 일부 모델에서 10GHz 쿼터 채널 타이밍
    • 상태 데이터 속도 최대 1.4Gb/s, 상태 클럭 속도 최대 700MHz
    • 34, 68, 102 또는 136 채널과 최대 128Mb 딥 메모리의 네 가지 모델

  • FPGA 솔루션 FPGA 솔루션 (2) 

    FPGA 솔루션

    키사이트는 FPGA를 통합한 시스템의 간단한 디버깅에서부터 복잡한 디버깅에 이르기까지 가장 효과적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

  • U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb (1) 

    U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb

    • 스테이트 속도 모드 옵션 최대 4Gb/s
    • 쿼드 샘플 스테이트 모드는 단일 프로브 포인트로부터 2개의 다른 임계값에서 4개의 샘플을 제공합니다.
    • 스테이트 모드를 위한 클럭 히스테리시스 설정

  • 16900 시리즈 모듈러 로직 분석 시스템 16900 시리즈 모듈러 로직 분석 시스템 

    16900 시리즈 모듈러 로직 분석 시스템

    유용한 모듈러 시스템의 설계 디버그 방법을 선택할 수 있습니다.

  • 마이크로프로세서 및 버스 지원 마이크로프로세서 및 버스 지원 

    마이크로프로세서 및 버스 지원

    광범위한 디버깅 가속화 툴

  • 로직 분석기 프로브 솔루션 로직 분석기 프로브 솔루션 

    로직 분석기 프로브 솔루션

    16900 로직 분석기 제품군의 측정 모듈

  • 로직 분석기 소프트웨어 어플리케이션 로직 분석기 소프트웨어 어플리케이션 

    로직 분석기 소프트웨어 어플리케이션

    디지털 시스템에 대한 기술적 지식 확보

  • 로직 분석기 액세서리 로직 분석기 액세서리 

    로직 분석기 액세서리

  • 로직 분석기 업그레이드 로직 분석기 업그레이드 

    로직 분석기 업그레이드

Logic Analysis Products [판매중단]
Product information and resources for discontinued logic analyzers and accessories