전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

18 / 199 제품 일치

정렬방식:
제품 대역폭 Sample Rate Channels Max Memory Depth 고유 기능
DSOX3012A 오실로스코프: 100MHz, 2채널 DSOX3012A 오실로스코프: 100MHz, 2채널 100 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3012A 오실로스코프: 100MHz, 2채널 + 16 디지털 MSOX3012A 오실로스코프: 100MHz, 2채널 + 16 디지털 100 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 아날로그 + 16 디지털 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
DSOX3014A 오실로스코프: 100MHz, 4채널 DSOX3014A 오실로스코프: 100MHz, 4채널 100 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3014A 오실로스코프: 100MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 MSOX3014A 오실로스코프: 100MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 100 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 아날로그 + 16 디지털 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다. 
DSOX3024A 오실로스코프: 200MHz, 4채널 DSOX3024A 오실로스코프: 200MHz, 4채널 200 MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3024A 오실로스코프: 200MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 MSOX3024A 오실로스코프: 200MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 200 MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 아날로그 + 16 디지털 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
DSOX3032A 오실로스코프: 350MHz, 2채널 DSOX3032A 오실로스코프: 350MHz, 2채널 350 MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 4Mpt (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3032A 오실로스코프: 350MHz, 2개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 MSOX3032A 오실로스코프: 350MHz, 2개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 350 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 아날로그 + 16 디지털 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다. 
DSOX3034A oscilloscope: 350MHz, 4채널 DSOX3034A oscilloscope: 350MHz, 4채널 350 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3034A 오실로스코프: 350MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 MSOX3034A 오실로스코프: 350MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 350 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 아날로그 + 16 디지털 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
DSOX3052A 오실로스코프: 500MHz, 2채널 DSOX3052A 오실로스코프: 500MHz, 2채널 500 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3052A 오실로스코프: 500MHz, 아날로그 채널 2개 + 디지털 채널 16개 MSOX3052A 오실로스코프: 500MHz, 아날로그 채널 2개 + 디지털 채널 16개 500 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 아날로그 + 16 디지털 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
DSOX3102A 오실로스코프: 1GHz, 2개의 아날로그 채널 DSOX3102A 오실로스코프: 1GHz, 2개의 아날로그 채널 1 GHz MHz 채널당 2.5GSa/s, 5GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 4Mpts(옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3102A 오실로스코프: 1GHz, 2개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 MSOX3102A 오실로스코프: 1GHz, 2개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 1 GHz MHz 채널당 2.5GSa/s, 5GSa/s 반채널 interleaved 모드 2 아날로그 + 16 디지털 4Mpts(옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 2채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
DSOX3104A 오실로스코프: 1GHz, 4개의 아날로그 채널 DSOX3104A 오실로스코프: 1GHz, 4개의 아날로그 채널 1 GHz MHz 채널당 2.5GSa/s, 5GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 4Mpts(옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3104A 오실로스코프: 1GHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 MSOX3104A 오실로스코프: 1GHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 1 GHz MHz 채널당 2.5GSa/s, 5GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 아날로그 + 16 디지털 4Mpts(옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
DSOX3054A 오실로스코프: 500MHz, 4채널 DSOX3054A 오실로스코프: 500MHz, 4채널 500 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.
MSOX3054A 오실로스코프: 500MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 MSOX3054A 오실로스코프: 500MHz, 4개 아날로그 채널 + 16개 디지털 채널 500 MHz MHz 채널당 2GSa/s, 4GSa/s 반채널 interleaved 모드 4 아날로그 + 16 디지털 4Mpts (옵션, 2Mpts 표준) 초당 1,000,000개 파형을 지원하는 이 InfiniiVIsion 3000 X-시리즈 4채널 모델은 우수한 성능과 기능을 제공하며 향후 언제든지 시리얼 측정 어플리케이션 등의 기능을 업그레이드할 수 있습니다.