전문가 상담

오실로스코프

극한 가치부터 극한 성능까지 제공하는 오실로스코프.

최고의 측정 정확도를 제공하는 세계에서 가장 빠른 실시간 오실로스코프가 필요하든, 기본형의 오실로스코프가 필요하든 간에, 키사이트 오실로스코프는 모든 부문에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 키사이트는 가장 까다로운 측정 과제를 해결할 수 있도록 지원하는 혁신적 기능의 오실로스코프를 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 통찰력 있는 엔지니어들이 선택한 키사이트가 1997년 이후 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 오실로스코프 기업이 될 수 있었던 이유도 바로 이 때문입니다. 여러분들과 마찬가지로, 키사이트는 내일을 위해 최선을 다하고 있습니다.

모든 오실로스코프 비교 (200)

오실로스코프 찾기

  • U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프 U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프 (4) 

    U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프

    키사이트 U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프로 고객의 높은 기대치에 부응

  • USB Modular Oscilloscopes USB Modular Oscilloscopes (2) 

    USB Modular Oscilloscopes

    Keysight's U2700A Series USB Modular Oscilloscopes with 100MHz and 200MHz bandwidth models

  • 1000 시리즈 오실로스코프 1000 시리즈 오실로스코프 (10) 

    1000 시리즈 오실로스코프

    • 50 MHz to 200 MHz
    • 10 DSO models
    • 5.7-inch display
    • up to 2 GSa/s sample rate
    • 23 automatic measurements, mask testing, and waveform math and FFT functions provide information quickly

  • InfiniiVision 2000 X-시리즈 경제형 DSO 및 MSO 오실로스코프 InfiniiVision 2000 X-시리즈 경제형 DSO 및 MSO 오실로스코프 (12) 

    InfiniiVision 2000 X-시리즈 경제형 DSO 및 MSO 오실로스코프

    • 70 MHz ~ 200 MHz
    • 12 MSO 및 DSO 모델
    • 8.5-인치 디스플레이
    • 초당 50,000 파형 업데이트 속도
    • Industry-exclusive WaveGen built-in 20-MHz function generator

  • InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프 InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프 (20) 

    InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프

    • 100MHz ~ 1GHz
    • 8.5인치 정전식 터치 디스플레이
    • Zone 터치 트리거
    • 초당 100만 회의 파형 업데이트 속도
    • 계측기 6대의 기능을 1대의 스코프에 통합

  • InfiniiVision 3000A X-시리즈 오실로스코프 InfiniiVision 3000A X-시리즈 오실로스코프 (18) 

    InfiniiVision 3000A X-시리즈 오실로스코프

    • 100 MHz ~ 1 GHz

    • 18 MSO 또는 DSO 모델

    • 8.5-inch display

    • 초당 1,000,000 파형 업데이트 속도 

    • Industry-exclusive WaveGen built-in 20-MHz function generator and 3-digit voltmeter
     

  • InfiniiVision 4000 X-시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프 InfiniiVision 4000 X-시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프 (16) 

    InfiniiVision 4000 X-시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프

    • 200 MHz ~ 1.5 GHz
    • 16 MSO 및 DSO 모델
    • 12.1 인치 정전식 터치 디스플레이
    • 초당 1,000,000 파형 업데이트 속도
    • 업계 독점 이중 채널 WaveGen 및 3 디지트 전압계

  • InfiniiVision 6000 X-시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프 InfiniiVision 6000 X-시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프 (4) 

    InfiniiVision 6000 X-시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프

    • 1 ~ 6GHz
    • 16 DSO 및 MSO 모델
    • 12.1인치 정전식 멀티터치 디스플레이
    • 하나의 스코프에 6개의 계측기 기능 통합
    • 초당 45만 회의 파형 업데이트 속도

  • MegaZoom III 기술 기반의 키사이트 6000 시리즈 오실로스코프 MegaZoom III 기술 기반의 키사이트 6000 시리즈 오실로스코프 (16) 

    MegaZoom III 기술 기반의 키사이트 6000 시리즈 오실로스코프

    6000 시리즈 오실로스코프는 아날로그 컨텐트와 디지털 컨텐트를 통한 설계 분석에 이상적인 필수 기능을 제공합니다.

  • 6000L 시리즈 로-프로파일 오실로스코프 6000L 시리즈 로-프로파일 오실로스코프 (3) 

    6000L 시리즈 로-프로파일 오실로스코프

    6000L Series digital storage scopes (DSOs) offer four channels of measurements in a compact, rack-mountable 1U-high form factor, optimized for automated and manufacturing test LXI class C compliant

  • InfiniiVision 7000B 시리즈 휴대형 MSO 및 DSO 오실로스코프 (14모델) InfiniiVision 7000B 시리즈 휴대형 MSO 및 DSO 오실로스코프 (14모델) (14) 

    InfiniiVision 7000B 시리즈 휴대형 MSO 및 DSO 오실로스코프 (14모델)

    • 100MHz ~ 1GHz
    • 14종의 MSO 및 DSO 모델
    • 12.1인치 디스플레이
    • 초당 10만개 파형 업데이트 속도
    • 13개 이상의 소프트웨어 어플리케이션 제공

  • Infiniium 9000 시리즈 MSO 및 DSO 오실로스코프 Infiniium 9000 시리즈 MSO 및 DSO 오실로스코프 (8) 

    Infiniium 9000 시리즈 MSO 및 DSO 오실로스코프

    • 600 MHz ~ 4 GHz
    • 8 MSO 및 DSO 모델
    • 15-인치 디스플레이
    • 초당 250,000 파형의 업데이트 속도
    • 세계 최고의 스코프 기반의 프로토콜 뷰어

  • Infiniium 90000A DSO/DSA 시리즈 오실로스코프 Infiniium 90000A DSO/DSA 시리즈 오실로스코프 (12) 

    Infiniium 90000A DSO/DSA 시리즈 오실로스코프

    • 2.5GHz ~ 13GHz
    • 12가지 DSO 모델
    • 12.1인치 디스플레이
    • 40GSa/s 샘플링 속도
    • 업계에서 가장 낮은 노이즈 플로어 제공

  • Infiniium 90000 X-시리즈 고성능 오실로스코프 Infiniium 90000 X-시리즈 고성능 오실로스코프 (18) 

    Infiniium 90000 X-시리즈 고성능 오실로스코프

    2Gpt 메모리가 포함된16GHz에서32GHz까지 실시간 연구실용 스코프, 업계 최고 실시간 스코프 계측 정확도, 업계 유일 30GHz 오실로스코프 프로빙 시스템, 업계 최초 어플리케이션별 측정 소프트웨어.

  • Infiniium S-시리즈 오실로스코프 Infiniium S-시리즈 오실로스코프 (14) 

    Infiniium S-시리즈 오실로스코프

    • 500MHz - 8GHz 대역폭
    • 14 DSO 및 MSO 모델
    • 10비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
    • 최대 20GSa/s의 샘플링 속도
    • 채널당 최대 50Mpts의 표준 메모리

  • Infiniium V-시리즈 오실로스코프 Infiniium V-시리즈 오실로스코프 (19) 

    Infiniium V-시리즈 오실로스코프

    • 8GHz ~ 33GHz 대역폭
    • 18가지 모델(DSO, DSA, MSO)
    • 160비트 하드웨어 시리얼 트리거
    • 20GSa/s 샘플링 속도

  • Infiniium Z-시리즈 오실로스코프 Infiniium Z-시리즈 오실로스코프 (10) 

    Infiniium Z-시리즈 오실로스코프

    • 63GHz의 실시간 대역폭
    • 단일 프레임에 업계 최고 4채널 대역폭 제공(33GHz)
    • 업계 최저 노이즈 및 지터 측정 플로어
    • 업계에서 가장 깊은 메모리(최고 2Gpts)

  • 86100 DCA Wideband Sampling Oscilloscopes 86100 DCA Wideband Sampling Oscilloscopes 

    86100 DCA Wideband Sampling Oscilloscopes

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • High Performance Oscilloscope- Digitizers High Performance Oscilloscope- Digitizers 

    High Performance Oscilloscope- Digitizers

    Instruments designed to deliver 8 channels of 40/GSa/s sampling rates in a 7U high 19-inch rack mount package with full oscilloscope capability maintained.

  • 오실로스코프 프로브 오실로스코프 프로브 

    오실로스코프 프로브

    다양한 고성능 오실로스코프 프로브와 오실로스코프 프로브 액세서리가 스코프를 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다.

  • 오실로스코프 소프트웨어 및 어플리케이션 오실로스코프 소프트웨어 및 어플리케이션 

    오실로스코프 소프트웨어 및 어플리케이션

    • Largest range of scope application software
    • Compliance applications including: DisplayPort, DDR, PCI Express, USB and more
    • Debug and analysis applications including: CAN/LIN, I²C/SPI, FPGAs, MILSTD1553, JTAG, RS232 and more

  • Oscilloscope Accessories Oscilloscope Accessories 

    Oscilloscope Accessories

    • Accessories for your oscilloscope

단종 오실로스코프 제품 및 액세서리 [단종]
이 페이지에서는 단종된 키사이트 오실로스코프 제품과 액세서리에 대한 추가 정보를 제공합니다.

관련 산업 및 기술