이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

데이터 발생기 및 분석기

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

6 / 6 제품 일치

정렬방식:
제품 채널 수 주파수 범위 데이터 기능
81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널
1 15 MHz - 3.35 GHz 12 MBit / 채널;  PRBS 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널
2 15 MHz - 3.35 GHz 12 MBit / 채널, PRBS 2^n-1, n=5,6,...15,23,31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator
사용불가 120 MHz pulse, 240 MHz sine yes
81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator
1 or 2 330 MHz pulse, 500 MHz sine yes
M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성
사용불가 사용불가 사용불가
N4974A PRBS 발생기 44Gb/s N4974A PRBS 발생기 44Gb/s
사용불가 사용불가 사용불가