이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

데이터 발생기 및 분석기

기능 및 파라메트릭 테스트용 디지털 소스

최신 레이저 다이오드용의 강력한 펄스를 필요로 하든, 물리 계층에서 고속 시리얼 버스 디바이스를 특성 분석해야 하든, 또는 시스템의 신호 무결성에 대한 자세한 통찰력을 확보해야 하든 관계없습니다.

키사이트테크놀로지스는 다음을 포함하는 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

  • 최대 13.5 GHz의 1 – 2채널 펄스 패턴 발생기
  • 최대 40GB/s의 병렬 BERT 및 데이터 발생기

이 제품군에서 모두 비교 (11)

제품 검색

  • 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 (1) 

    81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널

    키사이트 81133A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 싱글 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 (1) 

    81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

    키사이트 81134A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 듀얼 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator (1) 

    81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • A 3-in-1 device with up to 120 MHz pulse generation
    • Signal repetition time of up to 26 days
    • FM, AM, PW, PWM, FSK modulation capabilities up to 10 MHz

  • 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator (1) 

    81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • 330 MHz pulse generator
    • 500 MHz function arbitrary generator
    • 2.5 GSa/s Sampling clock and 14 bit vertical resolution.
    • Unique functionality increases test efficiency and confidence in the measurements

  • 81250 3.35Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] 81250 3.35Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] (1) 

    81250 3.35Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단]

    ParBERT 81250 3.35Gb/s 모듈은 10GbE 표준에 따른 XAUI 인터페이스 테스트와 3.125Gb/s에서 작동하는 기타 몇 가지 텔레콤 어플리케이션에 이상적인 ParBERT 81250으로 만들어줍니다.

  • 81250 7Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] 81250 7Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] (1) 

    81250 7Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단]

    ParBERT 7Gb/s 모듈은 매우 다양한 어플리케이션을 위한 고속 통신 포트, 칩 및 기타 직렬 또는 다중 직렬 인터페이스의 테스트에 이상적인 솔루션입니다.

  • 81250 13.5Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] 81250 13.5Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] (1) 

    81250 13.5Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단]

    키사이트 ParBERT 13.5Gb/s 모듈은 광범위한 기술과 어플리케이션을 위한 고속 통신 포트, 부품, 칩 및 모듈을 테스트하기에 이상적인 솔루션입니다.

  • M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 (1) 

    M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성

    • 최고 16Gb/s의 데이터 속도(32Gb/s로 확장 가능)
    • 1-4 BERT 채널
    • 통합 지터, 간섭, 8-tap 디엠퍼시스
    • 인터랙티브 링크 트레이닝
    • 클럭 복구 및 등화 기능 내장

  • N4970A PRBS 발생기 10Gb/s [판매중단] N4970A PRBS 발생기 10Gb/s [판매중단] (1) 

    N4970A PRBS 발생기 10Gb/s [판매중단]

    • 외부 클럭 소스를 통해 50Mb/s ~ 12.5Gb/s에서 작동
    • 5가지의 선택 가능한 출력 패턴 길이
    • 3가지의 선택 가능한 마크 밀도 설정

  • N4974A PRBS 발생기 44Gb/s N4974A PRBS 발생기 44Gb/s (1) 

    N4974A PRBS 발생기 44Gb/s

    • 40Gb/s, 28Gb/s 또는 25Gb/s 데이터 속도
    • 광대역 옵션으로 데이터 속도 확장
    • 3가지 선택 가능한 PRBS 패턴

  • 전이 시간 컨버터 전이 시간 컨버터 

    전이 시간 컨버터

    전이 시간 컨버터

Data Generators/Analyzers & Accessories [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Generator / Analyzer Platforms and Accessories.