전문가 상담

신호 발생기 (신호 소스)

베이스밴드, RF 및 마이크로웨이브에 대한 신호 발생기 및 신호 소스 벤치마크

키사이트는 베이스밴드부터 67GHz에 이르기까지 다양한 베이스밴드, RF 및 마이크로웨이브 신호 발생기(신호 소스) 제품을 제공할 뿐만 아니라 밀리미터파 소스 모듈을 이용해 최대 500GHz의 주파수 확장을 지원합니다. 신호 발생기 솔루션은 기본 기능부터 고급 기능에 이르기까지 다양한 기능을 지원하며, 각각의 솔루션은 동일 제품 간에 벤치마크 성능을 제공하여 설계 및 제조 시 신호 소스의 요건을 해결해줍니다.

신호 생성 소프트웨어

키사이트는 어플리케이션별 신호 발생기 소프트웨어 컬렉션을 종합적으로 제공합니다. 벡터 신호 발생기에 사용되는 Signal Studio 또는 임베디드 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 절감해줍니다.

이 제품군에서 모두 비교 (19)

제품 검색

  • X-시리즈 신호 발생기 (MXG, EXG) X-시리즈 신호 발생기 (MXG, EXG) (10) 

    X-시리즈 신호 발생기 (MXG, EXG)

    • 9개 모델
    • 아날로그: 9kHz ~ 40GHz
    • 벡터: 9kHz ~ 6GHz
    • 어플리케이션별 신호 발생을 위해 Signal Studio 및 임베디드 소프트웨어와 함께 사용
    • 무선 구성요소 및 기기 테스트로 확장 가능한 성능

  • ESG 신호 발생기 ESG 신호 발생기 (2) 

    ESG 신호 발생기

    • 2 모델
    • 아날로그: 250 kHz ~ 6 GHz
    • 벡터: 250 kHz ~ 6 GHz
    • 응용 프로그램-특정 신호 생성에 신호 스튜디오 및 임베디드 소프트웨어와 함께 사용

  • PSG 신호 발생기 PSG 신호 발생기 (3) 

    PSG 신호 발생기

    RF 및 마이크로웨이브 신호 발생기의 우수성 - 키사이트 PSG 마이크로웨이브 및 RF 신호 발생기는 최대 67GHz의 CW 및 아날로그 변조와 최대 44GHz의 벡터 변조를 위한 업계 최고의 성능을 자랑합니다.

  • PXI 신호 발생기(신호 소스) PXI 신호 발생기(신호 소스) (2) 

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • CW 소스 및 벡터 신호 발생기
    • 최대 10µs 주파수 및 진폭 스위칭 속도

  • PXB 베이스밴드 발생기와 채널 에뮬레이터 PXB 베이스밴드 발생기와 채널 에뮬레이터 (1) 

    PXB 베이스밴드 발생기와 채널 에뮬레이터

    • 베이스밴드 발생기와 채널 에뮬레이터
    • 고성능: R&D
    • 최대 160MHz 대역폭

  • RF 신호 발생기 RF 신호 발생기 (1) 

    RF 신호 발생기

    • 최대 3GHz
    • 기본 성능: 제조업

  • Signal Studio 및 생성 소프트웨어 Signal Studio 및 생성 소프트웨어 

    Signal Studio 및 생성 소프트웨어

    • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
    • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
    • 확장 가능한 기능과 성능

Signal Generator Products [단종]
Keysight is committed to providing superior support services. We will provide information on discontinued products for the duration of the product support life, and will do our best to...

관련 산업 및 기술