전문가 상담

제품 비교

스펙트럼 분석기(신호 분석기)

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

8 / 38 제품 일치

정렬방식:
제품 Frequency Range Maximum Analysis Bandwidth Maximium Real-time Bandwidth 1 GHz (10kHz 오프셋)에서의 위상 노이즈 1 GHz에서의 DANL TOI(3rd Order Intercept) General Purpose/Other Applications Cellular Application 무선 연결 어플리케이션 Digital Video Applications
N9040B UXA Signal Analyzer, 3 Hz to 26.5 GHz N9040B UXA Signal Analyzer, 3 Hz to 26.5 GHz

일반적인 사양으로 구성시 가격: 사용불가

구매 방법

3 Hz to
■ 8.4 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • 40 MHz
  • 255 MHz
  • 510 MHz
  • 255 MHz
  • 510 MHz
-136 dBc/Hz -171 dBm +22 dBm
  • Analog Demodulation
  • Noise Figure
  • Phase Noise
  • Not available
  • 사용할 수 없음
  • Not available
N9030A PXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz N9030A PXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 3 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 8.4 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ 43 GHz
■ 44 GHz
■ 50 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • 40 MHz
  • 85 MHz
  • 160 MHz
  • 85 MHz
  • 160 MHz
-132 dBc/Hz -171 dBm +22 dBm
  • Analog Demodulation
  • EMI Precompliance
  • Flexible Digital Modulation Analysis
  • MATLAB
  • Noise Figure
  • Phase Noise
  • Pulse
  • Real-time Spectrum Analysis
  • Remote Language Compatibility
  • SCPI Code Compatibility
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • iDEN/WiDEN/MotoTalk
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • 블루투스
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
N9020A MXA 신호 분석기 N9020A MXA 신호 분석기 10 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 8.4 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 25 MHz standard
  • 40 MHz
  • 85 MHz
  • 125 MHz
  • 160 MHz
  • 85 MHz
  • 125 MHz
  • 160 MHz
-114 dBc/Hz -166 dBm +20 dBm
  • Analog Demodulation
  • EMI Precompliance
  • Flexible Digital Modulation Analysis
  • MATLAB
  • Noise Figure
  • Phase Noise
  • Pulse
  • Real-time Spectrum Analysis
  • Remote Language Compatibility
  • SCPI Code Compatibility
  • Stimulus/Response
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • iDEN/WiDEN/MotoTalk
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • 블루투스
  • 고정형 WiMAX
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
N9010A EXA 신호 분석기, 10 Hz ~ 44 GHz N9010A EXA 신호 분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 10 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 7 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
■ 32 GHz
■ 44 GHz
■ Mixers to 1.1 THz
  • 25 MHz standard
  • 40 MHz
  • Not available
-106 dBc/Hz -165 dBm +18 dBm
  • Analog Demodulation
  • EMI Precompliance
  • Flexible Digital Modulation Analysis
  • MATLAB
  • Noise Figure
  • Phase Noise
  • Pulse
  • Remote Language Compatibility
  • SCPI Code Compatibility
  • Stimulus/Response
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • iDEN/WiDEN/MotoTalk
  • LTE
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • 블루투스
  • 고정형 WiMAX
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • WLAN (802.11ac)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
N9000A CXA 신호 분석기 N9000A CXA 신호 분석기

일반적인 사양으로 구성시 가격: 사용불가

구매 방법

9 kHz
■ 3 GHz
■ 7.5 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • Not available
-102 dBc/Hz -163 dBm +15 dBm
  • Analog Demodulation
  • EMI Precompliance
  • Flexible Digital Modulation Analysis
  • MATLAB
  • Noise Figure
  • Phase Noise
  • Pulse
  • Stimulus/Response
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • cdmaOne
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution
  • TD-SCDMA with HSDPA/HSUPA/8PSK
  • W-CDMA/ HSPA/HSPA+
  • 802.16 OFDMA
  • 블루투스
  • WLAN (802.11a/b/g/p/j/n)
  • CMMB
  • Digital Cable TV
  • DTMB
  • DVB-T/H
  • ISDB-T/Tmm
M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기(10Hz~26.5GHz) M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기(10Hz~26.5GHz)

일반적인 사양으로 구성시 가격: 시작 가격 ₩ 18,920,000

구매 방법

10 to
■ 3 GHz
■ 7.5 GHz
■ 13.6 GHz
■ 26.5 GHz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • Not available
-110 dBc/Hz -163 dBm +16 dBm
  • Analog Demodulation
  • Flexible Digital Modulation Analysis
  • MATLAB
  • Noise Figure
  • Phase Noise
  • SCPI Code Compatibility
  • Stimulus/Response
  • Not available
  • 사용할 수 없음
  • Not available
N9038A MXE EMI 수신기, 20Hz ~ 44GHz N9038A MXE EMI 수신기, 20Hz ~ 44GHz

일반적인 사양으로 구성시 가격: 시작 가격 ₩ 73,199,464

구매 방법

20 Hz to
■ 3.6 GHz
■ 8.4 GHz
■ 26.5 GHz
■ 44 GHz
  • 10 MHz standard
  • 25 MHz
  • Not available
-106 dBc/Hz -167 dBm +15 dBm
  • 89600 VSA Software
  • Analog Demodulation
  • Basic IQ Analysis
  • CISPR 16-1-1 Compliant
  • Commercial & Military EMI Receiver
  • MIL-STD-461F Compliant
  • Noise Figure
  • Phase Noise
  • Not available
  • 사용할 수 없음
  • Not available
N9038A-B85 Analysis Bandwidth, 85 MHz N9038A-B85 Analysis Bandwidth, 85 MHz

일반적인 사양으로 구성시 가격: 사용불가

구매 방법

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가