전문가 상담

스펙트럼 분석기(신호 분석기)

매우 다양하게 제공되는 DC~ 50GHz 신호 분석기 중에서 가장 적합한 스펙트럼 분석 측정을 위한 제품을 선택하십시오. 외부 믹서를 이용하면 1.1THz까지 확장하실 수 있습니다.

이 신호 분석기는 스웹트 조정된 스펙트럼 분석을 통해 대역 외 왜곡에 대한 동적 범위를 극대화하고 벡터 신호 분석을 통해 채널 내 왜곡을 정확하게 측정합니다. 이러한 결합 덕분에 동적 범위와 속도의 저하 없이 통신 신호의 주파수, 진폭, 스퓨리어스, 위상 노이즈 및 변조 분석이 가능합니다.

R&D 또는 X-시리즈 측정 어플리케이션에서 벡터 신호를 심도 있게 분석하기 위해 스펙트럼 분석기 또는 신호 분석기에 89600 VSA 소프트웨어를 결합시켰기 때문에 다양한 범위의 표준 기반 및 범용 디지털 신호와 형식을 간편하게 복조할 수 있습니다. 업그레이드가 가능한 실시간 스펙트럼 분석기의 기능을 활용하여 알고 있었던 신호나 몰랐던 신호 중 가장 놓치기 쉬운 신호를 보고, 저장하고 분석할 수 있습니다.

주로 채널 내 측정을 수행하신다면 알려진 신호의 빠른 측정을 위해 최적화된 벡터 신호 분석기에 관심이 있으실 것입니다.

모든 스펙트럼 및 신호 분석기 비교 (38)

스펙트럼 또는 신호 분석기 찾기

  • X-시리즈 신호 분석기 X-시리즈 신호 분석기 (8) 

    X-시리즈 신호 분석기

    • 최대 50GHz(외부 믹서 사용 시 325GHz)
    • 고성능, 중간급 성능 및 기본 성능
    • 160MHz의 분석 대역폭
    • 160MHz의 실시간 분석
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공

  • Basic Spectrum Analyzers (BSA) Basic Spectrum Analyzers (BSA) (2) 

    Basic Spectrum Analyzers (BSA)

    • Up to 7 GHz
    • Base performance: general purpose, consumer electronics, R&D, manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • PowerSuite 1-button power measurements

  • FieldFox 및 HSA 핸드형 스펙트럼 분석기 FieldFox 및 HSA 핸드형 스펙트럼 분석기 (15) 

    FieldFox 및 HSA 핸드형 스펙트럼 분석기

    • 5kHz ~ 26.5GHz
    • FieldFox: 6.6lbs(3.0kg); HSA: 7.0lbs(3.2kg)
    • 3.5시간의 배터리 수명
    • 팬/환기구 없는 방진 설계
    • 또한 올인원 조합 분석기(케이블 및 안테나 + 벡터 네트워크 + 스펙트럼 분석기) 로도 사용 가능

  • PSA 시리즈 고성능 스펙트럼 분석기 PSA 시리즈 고성능 스펙트럼 분석기 (6) 

    PSA 시리즈 고성능 스펙트럼 분석기

    PSA 시리즈 고성능 스펙트럼 분석기는 많은 고급 기능 및 우수한 사양으로 RF, 마이크로웨이브 및 밀리미터파 신호에 대한 스펙트럼 분석을 제공합니다.

  • ESA-E 시리즈 경제형 스펙트럼 분석기 ESA-E 시리즈 경제형 스펙트럼 분석기 (4) 

    ESA-E 시리즈 경제형 스펙트럼 분석기

    범용 스펙트럼 분석기를 찾고 있는 고객들은 ESA-E 시리즈의 유연성에 고마워할 것입니다. 안정되고 신뢰할 수 있는 이 제품은 우주항공 및 방위에서 제조 라인에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 사용되어 왔습니다.

  • Audio Analyzers Audio Analyzers (2) 

    Audio Analyzers

    • Low residual distortion of < –110 dB to measure low distortion devices
    • Wide measurement bandwidth: measure at DC from 10 Hz to 96 kHz or 1.5 MHz (with wide bandwidth option N3431A)
    • Flexible configuration with an array of options, including up to 8 analog analyzer and digital options

  • Z9070B Wideband Signal Analysis Solution Z9070B Wideband Signal Analysis Solution (1) 

    Z9070B Wideband Signal Analysis Solution

    • Up to 50 GHz
    • Up to 1 GHz analysis bandwidth
    • Analyze & demodulate both commercial or custom formats
    • Integrated record & playback of IQ data
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more

  • 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA) 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA) 

    실시간 스펙트럼 분석기(RTSA)

    • 최대 50GHz(외부 믹서 사용 시 325GHz)
    • 실시간 분석 대역폭 160MHz
    • 100% 최소 검출: 3.33 ns
    • 주파수 마스크 트리거
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공

  • 신호 모니터링 및 감시 시스템 신호 모니터링 및 감시 시스템 

    신호 모니터링 및 감시 시스템

  • 스펙트럼 분석기 소프트웨어 및 신호 분석기 소프트웨어 스펙트럼 분석기 소프트웨어 및 신호 분석기 소프트웨어 

    스펙트럼 분석기 소프트웨어 및 신호 분석기 소프트웨어

    • 설계 연구, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 스펙트럼 및 신호 분석기 소프트웨어 툴
    • 적용 분야: 범용, 셀룰라, 무선 접속/네트워킹, 디지털 비디오 등

Spectrum Analyzer Products [단종]
Product support information for your discontinued spectrum analyzer products.

관련 산업 및 기술