이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

파워 미터 및 파워 센서

키사이트 파워 미터는 RF 파워와 마이크로웨이브 신호를 정확하게 측정할 수 있도록 수많은 주파수와 파워 범위를 포괄하면서 다양한 유형의 센서(CW, 평균, 피크)와 함께 작동하며, 통신 기지국 송신기, 휴대전화기, 레이다 시스템 장비 등의 출력 파워를 테스트하는 데 사용됩니다.

적합한 파워 미터와 파워 센서를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오. “파워 미터 및 센서 선택 가이드”

Microwaves and RF’s

마이크로웨이브와 RF 판독자들은 최근 키사이트테크놀로지스를 2013년 ‘최고 공급자 소셜 미디어’ 수상자로 선택했습니다. 이 수상은 업계에서 엔지니어에게 필요한 중대 정보를 일년 내내 제공하며 도움을 준 키사이트의 노력이 인정을 받은 결과입니다.

이 제품군에서 모두 비교 (35)

  • Waveguide 파워 센서 Waveguide 파워 센서 (3) 

    Waveguide 파워 센서

    키사이트의 Eband, Vband, and Wband Waveguide 파워 센서 모듈.

  • USB 파워 센서 USB 파워 센서 (21) 

    USB 파워 센서

    • U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
    • U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
    • U8480 시리즈 USB Thermocouple 파워 센서
    • U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서

  • P-시리즈 파워미터 P-시리즈 파워미터 (3) 

    P-시리즈 파워미터

    키사이트 P-시리즈 파워 미터는 광대역(30MHz 비디오 대역폭) 피크, 평균, 피크 대 평균 비율, 최대 전력, 최소 전력, 상승 시간, 하강 시간 및 통계(CCDF, PDF) 측정을 제공합니다.

  • EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터 EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터 (4) 

    EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터

    EPM 파워 미터는 CW 및 평균 전력을 측정하고 EPM-P 파워 미터는 피크, 평균, 피크대평균 비율과 시간 게이트 전력을 측정합니다.

  • N432A 및 432A 서미스터 파워 미터 N432A 및 432A 서미스터 파워 미터 (1) 

    N432A 및 432A 서미스터 파워 미터

    N432A 서미스터 파워 미터는 온도 보상 서미스터 마운트 센서와 함께 사용할 수 있는 자동 셀프 밸런싱 파워 미터입니다. 더욱 향상된 성능과 기능의 N432A는 구형 432A 아날로그 파워 미터를 대체합니다.

  • V3500A 핸드형 RF 파워 미터 V3500A 핸드형 RF 파워 미터 (1) 

    V3500A 핸드형 RF 파워 미터

    V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 어플리케이션에서 RF 파워를 정확히 측정하는 컴팩트한 한드형 계측기입니다.

  • 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz (1) 

    53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz

  • 8990B 피크 전력 분석기 8990B 피크 전력 분석기 (1) 

    8990B 피크 전력 분석기

  • 파워 센서 파워 센서 

    파워 센서

    • 파워 센서
    • N8480 시리즈 열전쌍 파워 센서
    • 피크-평균 E-시리즈 파워 센서
    • P-시리즈 광대역 파워 센서
    • E-대역, V-대역 및 W-대역 도파관 파워 센서

  • 파워 미터 및 파워 센서 액세서리 파워 미터 및 파워 센서 액세서리 

    파워 미터 및 파워 센서 액세서리

    범위 교정기는 모델 11683A 및 8477A로 구성됩니다. 길이 1.5m(5ft) ~ 61m(200ft)의 11730A-F, 길이 1.5m(5ft) ~ 10m(31ft)의 E9288A-C, N1917A-C 및 U2031A-C의 4개의 센서 케이블 제품군이 있습니다.

생산이 중단된 파워 미터 및 파워 센서 [판매중단]
생산 중단된 파워 미터와 파워 센서에 대한 제품 지원 정보