이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

노이즈 피겨 분석기 및 노이즈 소스

시스템, 하위 시스템, 반조립품 또는 개별 장치를 다루는 모든 경우에 각 부품은 수신기의 전체 성능에 영향을 미치는 노이즈를 증가시킵니다. 노이즈 피겨를 측정하고 감소시킴으로써 제품의 경쟁력 우위를 점할 수 있습니다.

키사이트테크놀로지스는 NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기에서 스펙트럼 분석기용 노이즈 피겨 측정 기능에 이르기까지 여러분의 요구를 만족시켜주는 광범위한 노이즈 피겨 측정 솔루션을 제공합니다. 또한 넓은 범위의 노이즈 소스는 측정 솔루션의 완전성을 높여줍니다.

또한 키사이트는 노이즈 피겨 요구에 맞는 ‘비용’ 효과적인 솔루션을 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기 또는 신호 분석기 옵션으로 제공합니다. 자세한 내용...

  • NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기 NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기 

    NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기

    현재 시장에 출시되어 있는 제품 중 유일한 원박스 노이즈 피겨 분석기로서 9kHz ~ 26.5GHz에 이르는 솔루션을 제공합니다. 특수 블록 다운컨버터를 추가하면 이 솔루션을 110GHz까지 확장할 수 있습니다.

  • 노이즈 소스 노이즈 소스 

    노이즈 소스

    • X-시리즈 신호 분석기에 사용할 수 있는 노이즈 소스로 측정 셋업 간소화
    • 자동 다운로드 및 ENR 데이터 스토리지로 셋업 시간 개선
    • 온도 감지 기능으로 측정 정확도 향상

  • SNS 노이즈 소스 케이블 SNS 노이즈 소스 케이블 

    SNS 노이즈 소스 케이블

    위와 같은 범위의 호환 케이블 덕분에 노이즈 피겨 분석기의 신형 NFA 시리즈에서 SNS 노이즈 소스를 이용할 수 있습니다. 이러한 케이블은 최대 20피트(6.1m)까지 다양한 길이로 제공됩니다.

Discontinued Noise Figure Solutions [판매중단]
Product support information for the discontinued and obsolete Keysight noise figure meters.

관련 산업 및 기술