전문가 상담

네트워크 분석기

신뢰성 향상

액티브 디바이스 또는 패시브 디바이스를 테스트할 때 속도와 성능을 적절히 결합하면 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 키사이트의 벡터 네트워크 분석기는 R&D 분야에서 심층적 이해를 우수한 설계로 변모시켜주는 높은 수준의 측정 무결성을 제공합니다. 생산 라인에서는 키사이트의 경제적인 VNA가 부품을 경쟁력 있는 구성요소로 변모시키는 데 필요한 처리율과 반복성을 제공하며, 현장에서는 키사이트의 핸드형 분석기가 어느 곳에서든 고품질 측정을 제공합니다. 모든 키사이트 VNA는 키사이트의 선형/비선형 디바이스 특성 분석 전문성을 궁극적으로 보여주는 최고의 분석기입니다. 키사이트는 더 확고한 확신을 얻을 수 있도록 벤치, 랙이나 현장에서 고객을 지원합니다.

 

어플리케이션에 적합한 네트워크 분석기를 선택하십시오.  네트워크 분석기 선택 가이드

PNA 펌웨어, 업그레이드 및 지원

ENA 펌웨어, 업그레이드 및 지원

모든 네트워크 분석기 비교 (45)

네트워크 분석기 찾기

  • PNA 네트워크 분석기, 300kHz ~ 1.1THz PNA 네트워크 분석기, 300kHz ~ 1.1THz (18) 

    PNA 네트워크 분석기, 300kHz ~ 1.1THz

    • 300 kHz ~ 1.1 THz
    • 고성능 네트워크 분석기
    • 패시브 구성요소, 앰프 및 주파수 컨버터의 S-파라미터 및 간단한 비선형 테스팅
    • X-파라미터

  • ENA 시리즈 RF 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 20 GHz ENA 시리즈 RF 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 20 GHz (5) 

    ENA 시리즈 RF 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 20 GHz

    • ENA 시리즈
    • 4.5, 6.5, 8.5, 14 및 20GHz
    • 키사이트의 가장 인기 있는 네트워크 분석기

  • FieldFox 핸드형 RF 및 마이크로웨이브 분석기 FieldFox 핸드형 RF 및 마이크로웨이브 분석기 (16) 

    FieldFox 핸드형 RF 및 마이크로웨이브 분석기

    • 5kHz ~ 26.5GHz
    • 케이블 및 안테나, 벡터 네트워크, 스펙트럼 또는 올인원 조합 분석기
    • 6.6lbs(3.0kg) 이하
    • 최대 4시간의 배터리 수명
    • 팬/환기구 없는 방진 설계

  • PXI 벡터 네트워크 분석기 PXI 벡터 네트워크 분석기 (6) 

    PXI 벡터 네트워크 분석기

    • 빠르고 정확한 송신 및 반사 측정
    • 2포트 또는 다중 포트
    • 다수의 디바이스 동시 분석

  • E5100A 네트워크 분석기, 10kHz~300MHz E5100A 네트워크 분석기, 10kHz~300MHz 

    E5100A 네트워크 분석기, 10kHz~300MHz

    • 공진기 및 필터 제조업체를 위한 네트워크 분석기
    • 300MHz
       

  • 8757 시스템 액세서리 8757 시스템 액세서리 

    8757 시스템 액세서리

    • 85025x 및 85037x 검출기
    • 85027x 브리지

  • 네트워크 분석기 액세서리 네트워크 분석기 액세서리 

    네트워크 분석기 액세서리

    • 교정 키트
    • 검증 키트
    • 테스트 세트
    • 프로브 및 케이블

  • 네트워크 분석기 소프트웨어 네트워크 분석기 소프트웨어 

    네트워크 분석기 소프트웨어

    • 설계 연구, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
    • PNA, ENA, FieldFox 분석기용

네트워크 분석기 제품 [단종]
단종 및 폐기 네트워크 분석기 제품 및 액세서리

관련 산업 및 기술