이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N3300A 구성가능 dc 전자 로드 메인프레임 시리즈

신형 dc 전자 로드 N3300A 시리즈는 빠르고 정확하며 대량 dc 전원 공급기 제조의 생산 처리율을 향상시키는 데 이상적입니다. 이 시리즈는 전체 랙 폭(1800W 최대)의 메인프레임, 반 랙 폭(600W 최대)의 메인프레임 및 6개의 교환 가능 전자 로드 모듈로 구성되어 있습니다. 이 모듈은 다양한 정격전압, 정격전류 및 정격전력을 제공합니다. 테스트 시스템 구성을 위한 신형 dc 커넥터가 이제 모든 모듈에서 사용 가능합니다.

이 제품군에서 모두 비교 (7)

  • N3302A 150W 전자 로드 모듈 N3302A 150W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3302A 150W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3302A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3303A 250W 전자 로드 모듈 N3303A 250W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3303A 250W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3303A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3304A 300W 전자 로드 모듈 N3304A 300W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3304A 300W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3304A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module (1) 

    N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module

    The Keysight N3304A-J01 is a special order option to the N3304A module. It is a 300 W (0-60A, 0-80V) electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.

  • N3305A 500W 전자 로드 모듈 N3305A 500W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3305A 500W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3305A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3306A 600W 전자 로드 모듈 N3306A 600W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3306A 600W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3306A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3307A 250W 전자 로드 모듈 N3307A 250W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3307A 250W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3307A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

관련 산업 및 기술