Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
무선 네트워크 에뮬레이터 – 네트워크 측정 장비
5G 개발, 디바이스 설계, 개발, 제조, 이동국 서비스 및 수리 등에 사용할 수 있는 테스트 세트와 솔루션을 사용해 보세요. 키사이트 네트워크 측정 장비로 무선 속도 측정, 네트워크 에뮬레이션 등 다양한 업무를 수행하세요.
무선 네트워크 에뮬레이션
키사이트 제품은 핸드폰 디자이너 및 제조업체에게 모바일 디바이스 테스트에 있어 향상된 측정 속도와 개선된 정확성, 뛰어난 유연성을 제공합니다. 단일 박스 테스트 세트가 LTE-Advanced, LTE (FDD and TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN(WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO, WiMAX™ 등 모든 주요 기술 형식을 아우릅니다.
많은 시간이 소요되고 복잡한 측정 및 분석 작업에서 무선 측정을 간소화하고 테스트를 자동화하도록 설계된 소프트웨어 제품을 통해 키사이트 무선 테스트 세트 기능을 확장하십시오. 5G 설계, 무선 네트워크 에뮬레이션, 네트워크 성능 테스트 등 다양한 작업이 가능합니다. 모든 무선 통신 테스트 세트 플랫폼에서 셀룰러 모바일 디바이스, WiMAX, LTE 및 Bluetooth/WLAN 디바이스의 테스트를 자동화해주는 소프트웨어 제품이 출시되어 있습니다.
키사이트 시스템은 계측기, 케이블링 및 시스템 하드웨어를 냉각, 전원, 인체공학, 안전성 및 기계적 안정성을 제공하도록 설계된 랙에 하나로 통합했습니다. 키사이트는 신속하고 손쉽게 설계 단계에서 대량 생산 단계로 전환함으로써 테스트 비용을 줄여 보다 빨리 수익을 달성할 수 있도록 도울 것입니다.
무선 인프라 (구. Anite)의 관련 솔루션
Conformance Toolset, SAS Interoperability Testing, Propsim Channel Emulation Solutions, Virtual Drive Testing Toolset 및 Development Toolset에 관한 정보는 아래를 참조하십시오.
2022년 9월 15일 (On-Demand)
시간: 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET
네트워크 측정 장비의 디바이스 테스트 가속화(FWA)는 이전에 광대역 서비스가 없었던 지역에 빠른 데이터 연결을 제공하기 위해 빠르게 성장하고 있습니다. 많은 고정 위치 장치는 연결을 위해 5G와 WLAN을 사용합니다. 웨비나에 참석하여 고정 위치에 대한 5G 장치의 RF 및 처리량 성능을 확인하는 방법을 배우십시오.
적합한 무선 네트워크 에뮬레이터 시리즈 찾기
4G, 3G 및 2G 디바이스 테스트
5G 디바이스 테스트
디바이스 제조 테스트
WLAN 디바이스 테스트
WaveBee V2X 테스트 및 에뮬레이션
모든 시리즈 보기
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?