이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

재료 테스트 장비

Materials Test Equipment

유전율 및 투과도를 계산하여 재료가 전자기장과 어떻게 상호작용하는지 결정하기 위한 재료 테스트 장비 및 액세서리. 이러한 재료 속성에 대한 정확한 측정을 통해 엔지니어들은 설계 주기를 줄이고 재료 스크랩을 최소화하는 한편, 어플리케이션에 대한 최고의 성능을 달성할 수 있습니다.

읽기: 어플리케이션 노트: 재료의 유전 특성 측정의 기초원리

도움을 받을 곳: 8507x 시리즈 서비스 및 지원

  • N1500A 재료 측정 패키지 N1500A 재료 측정 패키지 

    N1500A 재료 측정 패키지

    • 복잡한 유전율 및 투과도 측정을 자동화하는 소프트웨어
    • 유연한 옵션 구성으로 원하는 측정 방법 선택 가능
    • 단순한 설치 프로그램과 내장된 방법 옵션 로더가 다양한 측정 방법 사이에서 원활하게 전환

  • N1501A 유전 프로브 키트 N1501A 유전 프로브 키트 

    N1501A 유전 프로브 키트

    • 복잡한 투과도를 측정하기 위해 N1500A 재료 측정 패키지와 함께 사용할 수 있도록 설계
    • 액체 및 상응하는 고체 측정에 가장 적합
    • 옵션 구성이 유연하기 때문에 필요한 하드웨어만 선택할 수 있음

  • 85072A 10-GHz Split Cylinder Resonator 85072A 10-GHz Split Cylinder Resonator 

    85072A 10-GHz Split Cylinder Resonator

    The Keysight 85072A 10-GHz split cylinder resonator measures permittivity and loss tangent of thin film, un-clad substrates and low loss sheet materials according to the IPC TM-650 2.5.5.13 test method.

  • 16451B Dielectric Test Fixture 16451B Dielectric Test Fixture 

    16451B Dielectric Test Fixture

    The 16451B is used to evaluate the dielectric constant of solid dielectric materials accurately, and complies with ASTM D150.

  • 16452A Liquid Test Fixture 16452A Liquid Test Fixture 

    16452A Liquid Test Fixture

    The 16452A provides accurate dielectric constant and impedance measurements of liquid materials.

  • 16453A Dielectric Material Test Fixture 16453A Dielectric Material Test Fixture 

    16453A Dielectric Material Test Fixture

    The 16453A is designed for accurate dielectric constant and loss tangent measurements on the E4991A/4291A/B.

  • 16454A Magnetic Material Test Fixture 16454A Magnetic Material Test Fixture 

    16454A Magnetic Material Test Fixture

    The 16454A is designed for accurate permeability measurements of toroidal-shaped magnetic materials.

  • 16008B Resistivity Cell 16008B Resistivity Cell 

    16008B Resistivity Cell

    The Keysight 16008B is designed to operate specifically with Keysight 4339A/B High Resistance Meter.