이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

임피던스 분석기

Keysight 임피던스 및 종합 분석기는 다양한 테스트 픽스쳐를 통해 매우 정확하고 철저한 부품 및 재료 평가를 제공합니다. 이 분석기는 단일 주파수에서 또는 일정 주파수 범위에 걸쳐 임피던스(인덕턴스, 정전용량 및 저항)를 측정합니다. 종합 분석기에서는 전송 파라미터와 스펙트럼 분석의 측정 기능도 이용할 수 있습니다. 한편, 임피던스 분석기에서는 DC 바이어스와 AC 신호 레벨 스위프 측정 기능을 이용하여 실제 작동 조건에서 디바이스를 평가할 수 있습니다. 이와 더불어 일부 임피던스 분석기는 -55°C ~ 150°C의 넓은 온도 범위에서 온도에 특징적인 측정 솔루션을 제공합니다. 이와 같이 임피던스 분석기는 다양한 테스트 조건에서 매우 다양한 부품과 재료를 테스트하는데 유용한 툴로 사용됩니다.

이 제품군에서 모두 비교 (3)

  • E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz (1) 

    E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz

    • 주파수: 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz
    • ±0.08%(일반 ±0.045%)의 기본 정확도
    • 25mΩ ~ 40MΩ의 넓은 임피던스 측정 범위
    • 테스트 신호 레벨: 5mVrms ~ 1Vrms, 200uArms ~ 20mArms
    • DC 바이어스: 0V ~ ±40V, 0A ~ ±100mA

  • E4991B 임피던스 분석기, 1MHz ~ 500MHz/1GHz/3GHz E4991B 임피던스 분석기, 1MHz ~ 500MHz/1GHz/3GHz (1) 

    E4991B 임피던스 분석기, 1MHz ~ 500MHz/1GHz/3GHz

    • 세 가지 주파수 옵션(1MHz ~ 500M/1G/3GHz, 업그레이드 가능)
    • ±0.65%의 기본 정확도
    • 유전/자성 재료 측정(옵션 002)
    • 온도 특성 측정(옵션 007)
    • 신뢰할 수 있는 온웨이퍼 측정(옵션 010)

  • E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기 E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기 (1) 

    E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기

    • 5Hz~3GHz, 100kHz~1.5/3GHz
    • 2-포트, 50/75Ohm
    • 다이나믹 레인지 130dB (기본)
    • 임피던스 분석 옵션

  • Impedance Analyzers Upgrades Impedance Analyzers Upgrades 

    Impedance Analyzers Upgrades

    Complete list of the Impedance Analyzers Upgrades

Impedance Analyzers [단종]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance analyzers.

관련 산업 및 기술