이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

펑션/임의 파형 발생기

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

키사이트는 전세계 제1의 펑션 발생기 제조업체입니다.
왜일까요? 키사이트는 고객이 필요로 하는 신호를 생성할 수 있는 광범위한 가능성을 제공하기 때문입니다.

30MHz 33521A 및 33522A 펑션/임의 파형 발생기 소개
동급에서 가장 낮은 지터 및 총 고조파 왜곡을 제공합니다. 자세한 내용은 아래 제품 링크를 참조하십시오.

33503A BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 이용하면 지루한 프로그래밍 작업 없이 고급 신호의 생성 및 편집이 가능합니다.

이 제품군에서 모두 비교 (29)

제품 검색

  • 33600A 시리즈 파형 발생기, 80 및 120MHz 33600A 시리즈 파형 발생기, 80 및 120MHz (4) 

    33600A 시리즈 파형 발생기, 80 및 120MHz

    • 4가지 업그레이드 가능한 80MHz 및 120MHz 모델
    • 1채널 또는 2채널 옵션
    • 64M 임의 메모리 옵션
    • GPIB 인터페이스 옵션

  • 33500B 시리즈 파형 발생기, 20 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기, 20 및 30MHz (8) 

    33500B 시리즈 파형 발생기, 20 및 30MHz

    • 8가지 업그레이드 가능한 20 및 30MHz 모델
    • 옵션의 1채널 또는 2채널
    • 옵션의 임의 파형 기능

  • 고성능 임의 파형 발생기 고성능 임의 파형 발생기 (11) 

    고성능 임의 파형 발생기

    • 뛰어난 신호 품질(전치 왜곡)
    • 넓은 대역폭
    • 높은 비트 수
    • PSG가 있는 전체 시스템
    • 파형 생성을 위한 고성능 소프트웨어

  • 33210A 펑션/임의 파형 발생기(15 MHz) 33210A 펑션/임의 파형 발생기(15 MHz) (1) 

    33210A 펑션/임의 파형 발생기(15 MHz)

    키사이트 33210A는 하나의 계측기에 8K 포인트 임의 파형 발생기 옵션을 포함하고 있는 15MHz 기본 펑션 및 펄스 발생기로, AM, FM 및 PWM 변조 기능, 스위프 및 버스트 모드, 그래픽 디스플레이를 제공합니다.

  • 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator (1) 

    81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • 330 MHz pulse generator
    • 500 MHz function arbitrary generator
    • 2.5 GSa/s Sampling clock and 14 bit vertical resolution.
    • Unique functionality increases test efficiency and confidence in the measurements

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator (1) 

    81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • A 3-in-1 device with up to 120 MHz pulse generation
    • Signal repetition time of up to 26 days
    • FM, AM, PW, PWM, FSK modulation capabilities up to 10 MHz

  • 33502A 분리된 증폭기 - 2 채널, 50 Vpp 33502A 분리된 증폭기 - 2 채널, 50 Vpp (1) 

    33502A 분리된 증폭기 - 2 채널, 50 Vpp

    키사이트 33210A는 다이렉트 패스스루(pass through) 모드를 가진 펑션/임의 발생기에 최대 50 Vpp의 증폭을 제공하는 외부 출력 증폭기입니다.

  • 33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 (1) 

    33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

    BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어는 지루한 프로그래밍 필요성을 해소하고 빠르고 간편하게 맞춤형 파형을 생성합니다.

  • 81199A Wideband Waveform Center 81199A Wideband Waveform Center (1) 

    81199A Wideband Waveform Center

    • Compliant testing for Wireless HD, WiGig & IEEE802.11ad
    • Complete transmitter and receiver testing
    • Simple signal generation simple with drag & drop creation
    • Modulation analysis at a glance of fully coded signals
       

Discontinued Function Generators [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete Synthesized Function Generators.