이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주파수 카운터 제품

키사이트는 전세계 제1의 주파수 카운터 제조업체입니다.
왜일까요? 키사이트는 최고의 성능과 신뢰성으로 다양한 시간 및 주파수 측정을 제공하기 때문입니다.

새로운 350MHz 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머 출시
기대 이상의 속도, 분해능 및 정확도를 제공합니다. 자세한 내용은 아래 제품 링크를 참조하십시오.

이 제품군에서 모두 비교 (15)

제품 검색

  • 53200 Series RF & Universal Frequency Counters/Timers (350 MHz) 53200 Series RF & Universal Frequency Counters/Timers (350 MHz) (3) 

    53200 Series RF & Universal Frequency Counters/Timers (350 MHz)

    Built on speed and accuracy, the Keysight 53200 Series of 350 MHz RF and universal frequency counters/timers provide built-in data analysis and graphing capability as well as modern LXI-C and USB connectivity.

  • 53140 Series Microwave Counters 53140 Series Microwave Counters (3) 

    53140 Series Microwave Counters

    The Keysight 53140 Series is a full-featured CW microwave counter, a true power meter, and a dc DVM all in one small convenient package is the ideal tool for installation and maintenance of point-to-point microwave links.

  • 53150 Series CW Microwave Counters 53150 Series CW Microwave Counters (3) 

    53150 Series CW Microwave Counters

    The Keysight 53150 Series is a full-featured CW microwave counter that is perfectly suited for benchtop or ATE environments but is tough enough to handle the most rugged field applications...

  • RF and Universal Frequency Counters (225 MHz) RF and Universal Frequency Counters (225 MHz) (3) 

    RF and Universal Frequency Counters (225 MHz)

    Keysight 53131A, 53132A, and 53181A frequency counters provide fast, accurate frequency characterization and measurements.

  • U1050A Acqiris 12채널 CompactPCI 시간-디지털 컨버터 [판매중단] U1050A Acqiris 12채널 CompactPCI 시간-디지털 컨버터 [판매중단] (1) 

    U1050A Acqiris 12채널 CompactPCI 시간-디지털 컨버터 [판매중단]

    시간-디지털 컨버터(TDC) I 5ps 또는 50ps 타이밍 분해능과 최대 20초의 수집 범위를 지원하는 12채널 단일 정지 TDC

  • U1051A Acqiris 6채널 CompactPCI TDC(Time-to-Digital Converter) [판매중단] U1051A Acqiris 6채널 CompactPCI TDC(Time-to-Digital Converter) [판매중단] (1) 

    U1051A Acqiris 6채널 CompactPCI TDC(Time-to-Digital Converter) [판매중단]

    시간-디지털 컨버터 I TC890 6채널 다중 시작, 다중 정지 시간-디지털 컨버터(TDC), 50ps 타이밍 분해능

  • Z2090B-170 펄스 분석기 시스템 Z2090B-170 펄스 분석기 시스템 (1) 

    Z2090B-170 펄스 분석기 시스템

    고속/고분해능의 시간 간격 분석과, 초당 2,500만 개의 이벤트 데이터 처리율과 50ps 분해능으로 최대 18GHz의 주파수까지의 폭넓은 레이더의 변조 분석을 직접 경헙해보십시오.

카운터 - 생산 중단 제품 [판매중단]
생산 중단된 카운터의 제품 지원 정보를 안내합니다.