이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

프로토콜 분석기 및 엑서사이저

설계에 다수의 기가비트 직렬 인터커넥트 표준이 포함될수록 키사이트 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 제품은 컴퓨터, 스토리지, 디스플레이, 모바일 및 임베디드 시스템을 위한 직렬 프로토콜 표준을 사용하는 반도체, 소프트웨어 및 시스템의 디버깅, 검증 및 최적화에 가장 효과적인 솔루션입니다.

각 기술에 대한 키사이트의 프로토콜 테스트 솔루션은 일반적으로 프로토콜 분석기 어플리케이션과, 엑서사이저 또는 트래픽 발생기와 같은 자극 솔루션으로 구성됩니다. 키사이트의 프로토콜 테스트 솔루션은 다중 프로토콜 분석, 트래픽 발생, 성능 및 적합성 검증을 결합하여 고속 프로토콜 표준을 사용함으로써 설계를 디버깅, 검증 및 최적화합니다.

1-25 / 107

정렬방식:
AXIe based Logic Analysis and Protocol Test Modules Installation Guide
This guide provides detailed information for setting up the Keysight AXIe based logic analysis and protocol test modules in the Keysight AXIe chassis. The guide also provides instructions on how to establish connectivity among the components of a typical setup.

설치 매뉴얼 2016-08-30

PDF PDF 3.28 MB
PCI Express Gen3 Hardware and Probing Guide
This guide describes the probing options available for PCI Express Gen3 devices and how to make connections from the device under test (DUT) to the Keysight PCIe Gen3 protocol analyzer and exerciser.

사용자 매뉴얼 2015-12-15

PDF PDF 3.80 MB
U4301 PCIe Gen3 Analyzer User Guide
Describes how to configure, tune and use the U4301A/B PCIe Gen3 Analyzer module to capture and decode PCIe 3.0 data.

사용자 매뉴얼 2015-10-16

PDF PDF 7.91 MB
U.2 (SFF-8639) Interposer for PCIe Gen3 Quick Start Guide
U.2 (SFF-8639) Interposer for PCIe Gen3 Quick Start Guide

퀵스타트 가이드 2015-10-13

PDF PDF 685 KB
Keysight Protocol Exerciser for PCI Express User Guide
Describes how to use the U4305A Exerciser card to test PCIe devices and systems.

사용자 매뉴얼 2015-09-09

PDF PDF 13.19 MB
Keysight Protocol Exerciser for PCI Express User's Guide
Describes how to use the Keysight Protocol Exerciser for PCI Express for Gen3 PCIe devices.

사용자 매뉴얼 2015-09-09

PDF PDF 13.19 MB
Keysight SPT PCIE Exerciser Gen3 Installation Guide
Helps you plan the hardware setup and software installation for the U4305A/U4305B exerciser card.

설치 매뉴얼 2015-09-08

PDF PDF 982 KB
U4421A MIPI D-PHY Protocol Analyzer and Exerciser Hardware and Probing Guide
This guide describes the stimulus and acquisition probing options available for use with the U4421A module. It describes how to make probing connections from the device under test (DUT) to the U4421A module for various probing situations.

참조 가이드 2015-08-26

PDF PDF 1.17 MB
U4421A MIPI D-PHY Analyzer and Exerciser User Guide
This guide describes how to use the U4421A module for stimulus and analysis, once the hardware and software components of the module are installed.

사용자 매뉴얼 2015-07-08

PDF PDF 3.62 MB
U4431A-613 M-PHY Command Line Packet Generator User Guide
This guide describes how to use the Keysight Command Line Packet Generator tool for stimulus generation on an M-PHY link and for capturing bidirectional M-PHY data. This tool is a licensed software option for use with the Keysight U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer module.

사용자 매뉴얼 2015-05-22

PDF PDF 1 MB
U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer User Guide
This guide describes how to use the U4431A module for capture and analysis, once the hardware and software components of the module are installed.

사용자 매뉴얼 2015-05-18

PDF PDF 1.71 MB
U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer and Exerciser Hardware and Probing Guide
This guide describes the acquisition probing options available for use with the U4431A module. It describes how to make probing connections from the device under test (DUT) to the U4431A module for various probing situations.

참조 가이드 2015-05-15

PDF PDF 1.24 MB
PCIe Gen3 Exerciser Software Release Notes (Version 8.76)
Release notes for the PCIe Gen3 exerciser software.

릴리스 노트 2015-03-31

PDF PDF 291 KB
Keysight E2960B Series Hardware and Probing Guide
Describes the E2960B Series hardware and probes for PCI Express protocol testing.

사용자 매뉴얼 2015-02-25

PDF PDF 4.44 MB
Keysight Protocol Exerciser for PCI Express Hardware Guide
Provides information on the U4305A / U4305B exerciser card used for testing PCIe devices.

사용자 매뉴얼 2015-02-24

PDF PDF 1.45 MB
Keysight AXIe Based Logic Analysis and Protocol Test Modules Quick Start Guide
This guide describes the broad steps for a basic setup of a Keysight AXIe based instrument module in the Keysight AXIe chassis to help you verify the basic power on operation of the module(s) and chassis and establish hardware connectivity with the host computer.

퀵스타트 가이드 2014-08-19

PDF PDF 902 KB
U4328A M.2 (M-key) Interposer Quick Start Guide
This guide describes the steps for completing the U4328A M.2 (M-Key) interposer assembly.

퀵스타트 가이드 2014-07-15

PDF PDF 11.92 MB
Keysight AXIe based Logic Analysis and Protocol Test Modules Installation Guide
This guide provides detailed information for setting up the Keysight AXIe based logic analysis and protocol test modules in the Keysight AXIe chassis. The guide also provides instructions on how to establish connectivity among the components of a typical setup.

설치 매뉴얼 2014-04-02

PDF PDF 2.31 MB
Security Features and Volatility Documentation
Security Features and Volatility Documentation for U3051C, U3052C, U3053C, U3055A, U3056A, U3057C Product Family

도움말 파일 2013-01-31

PDF PDF 285 KB
U4998A User Guide
Describes how you can configure and use the U4998A module to test HDMI / MHL sink and source devices and perform HDMI /MHL compliance testing and debugging.

사용자 매뉴얼 2012-11-23

PDF PDF 4.68 MB
Security Features and Volatility Documentation
This document describes instrument security features and the steps to declassify an instrument through memory sanitization or removal.

참조 가이드 2012-08-16

PDF PDF 265 KB
Keysight RDX Test Platform for DigRFv4 Hardware Reference Guide
Provides hardware related information on the N5343A and N5344A modules of RDX Test Platform for DigRFv4 in N5302A/N5304A chassis.

참조 가이드 2012-02-28

PDF PDF 1.87 MB
Keysight Protocol Analyzer and Jammer for USB - Quick Start Guide
Quick Start Guide for Keysight U4611A/B USB Protocol Analyzer and U4612 USB Jammer

퀵스타트 가이드 2011-10-05

PDF PDF 398 KB
Keysight Serial Protocol Test Release 8.2
Readme for Protocol Analyzer Software

릴리스 노트 2011-09-30

TXT TXT 3 KB
Keysight Serial Protocol Test Release 7.4
Readme for Exerciser Software

릴리스 노트 2011-09-27

TXT TXT 3 KB

1 2 3 4 5 다음