이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

프로토콜 분석기 및 엑서사이저

설계에 다수의 기가비트 직렬 인터커넥트 표준이 포함될수록 키사이트 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 제품은 컴퓨터, 스토리지, 디스플레이, 모바일 및 임베디드 시스템을 위한 직렬 프로토콜 표준을 사용하는 반도체, 소프트웨어 및 시스템의 디버깅, 검증 및 최적화에 가장 효과적인 솔루션입니다.

각 기술에 대한 키사이트의 프로토콜 테스트 솔루션은 일반적으로 프로토콜 분석기 어플리케이션과, 엑서사이저 또는 트래픽 발생기와 같은 자극 솔루션으로 구성됩니다. 키사이트의 프로토콜 테스트 솔루션은 다중 프로토콜 분석, 트래픽 발생, 성능 및 적합성 검증을 결합하여 고속 프로토콜 표준을 사용함으로써 설계를 디버깅, 검증 및 최적화합니다.

  • U4431A MIPI M-PHY 프로토콜 분석기 U4431A MIPI M-PHY 프로토콜 분석기 

    U4431A MIPI M-PHY 프로토콜 분석기

    • 하나의 인터페이스에서 단일 또는 다중 MIPI M-PHY 버스 보기
    • 장기간의 시스템 트래픽을 캡처할 수 있는 딥 메모리
    • 에러와 상세한 트래픽 상태를 분리하는 강력한 트리거

  • PCIe 3.0용  PCIe 프로토콜 테스트 시스템 PCIe 3.0용 PCIe 프로토콜 테스트 시스템 

    PCIe 3.0용 PCIe 프로토콜 테스트 시스템

    PCIe 3.0, PCIe 2.0 및 PCIe 1.0용 PCIe 분석기 및 PCIe 엑서사이저는 업계에서 독보적인 ESP ASIC 기술을 이용하여 데이터를 정확하게 캡처할 수 있습니다.

  • E2960B 시리즈 PCI Express 1.0 및 2.0 프로토콜 분석기 및 엑서사이저, 그리고 PCI Express Jammer E2960B 시리즈 PCI Express 1.0 및 2.0 프로토콜 분석기 및 엑서사이저, 그리고 PCI Express Jammer 

    E2960B 시리즈 PCI Express 1.0 및 2.0 프로토콜 분석기 및 엑서사이저, 그리고 PCI Express Jammer

    PCIe 2.0 및 1.0용 PCIe 분석기, 엑서사이저 및 jammer

  • N5300 Series Chassis N5300 Series Chassis 

    N5300 Series Chassis

    Chassis platform with portable 2-slot (N5302A) or rack mountable 4-slot (N5304A) to enable flexible test environments

  • Protocol Solutions for USB 3.0/2.0 Protocol Solutions for USB 3.0/2.0 

    Protocol Solutions for USB 3.0/2.0

    Keysight’s protocol solutions for USB include analyzers with the industry’s deepest trace buffers and most powerful triggering engine, plus the only USB jammer on the market!

  • U4421A MIPI D-PHY 인터페이스용 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 U4421A MIPI D-PHY 인터페이스용 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 

    U4421A MIPI D-PHY 인터페이스용 프로토콜 분석기 및 엑서사이저

    키사이트의 최신 프로토콜 분석 솔루션을 사용하여 MIPI D-PHY 구성요소를 독립적으로 디버그 및 테스트하거나 MIPI D-PHY 기반 모바일 설계를 통합할 수 있습니다.

  • DigRF 프로토콜 테스트 제품 DigRF 프로토콜 테스트 제품 

    DigRF 프로토콜 테스트 제품

  • SerialTek SAS/SATA BusXpert Analyzers, BusMod Error Injectors, BusGen BIST Generators SerialTek SAS/SATA BusXpert Analyzers, BusMod Error Injectors, BusGen BIST Generators 

    SerialTek SAS/SATA BusXpert Analyzers, BusMod Error Injectors, BusGen BIST Generators

    SerialTek’s line of SAS and SATA protocol analyzers, error injectors, and BIST generators feature deep memory (up to 36GB) and triggering for analysis, powerful logic and error injection and BIST generation for testing SATA in the same powerful GUI.

  • U4431U MIPI M-PHY 프로토콜 분석기 U4431U MIPI M-PHY 프로토콜 분석기 

    U4431U MIPI M-PHY 프로토콜 분석기

    • U4431A MIPI™ M-PHY 프로토콜 분석기로 업그레이드
    • 최대 기어 3 HS 데이터 속도
    • 최대 16GB 트레이스 깊이
    • 최대 4개의 데이터 레인

    MIPI는 미국과 기타 관할권에서 MIPI, Inc.의 라이센스 상표입니다.

Protocol Analyzers and Exercisers [판매중단]
Product information and resources for discontinued protocol analysis products and accessories.