이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

비트 에러율 테스트(BERT) 솔루션

최대 13.5Gb/s의 정확하고 효율적인 특성 분석을 위한 고성능 BERT

키사이트의 비트 오류율 테스트 솔루션을 사용하면 반도체, 전산 및 통신 업계에서 오늘날 (반도체 제품) 칩, 구성요소, 모듈 및 라인카드용 고속 통신 포트에 대한 가장 정확하고 효율적인 설계 검증, 특성 분석 및 제조 테스트가 가능합니다.

키사이트는 어플리케이션별 자극 및 분석 툴뿐만 아니라 다양한 속도 등급, 유용성 개념 및 유연성을 다루는 두 개의 BERT 제품군을 포함하는 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 두 제품군은 PCI Express®, SATA, 광섬유 채널, FB-DIMM, XAUI/10Gb 이더넷, CEI, XFI/XFP, SONET/SDH, PON-OLT와 같은 기가비트 인터페이스를 지원하는 현재 및 차세대 디바이스에 대한 필수적인 측정 작업을 비용 효과적이고 효율적으로 심도 있게 통찰할 수 있게 해줍니다.

Clean Eye Eye Contour
J-BERT Clean Eye Screenshot Eye Contour
                Spectral Jitter                 BERT Scan
Spectral Jitter BERT Scan

키사이트 86100 Infinium DCA-J와 함께 이러한 BERT는 시판 중인 가장 포괄적이고 정확한 지터 허용오차 및 분석 솔루션입니다. Infiniium DCA-J

J-BERT 수상내역: 여러 제품상 수상으로 J-BERT의 기술 리더십은 고객 및 주요 기술 발행물로부터 인정받았습니다. 자세한 내용

최신 보도 자료 읽기

  • M8000 시리즈 M8000 시리즈 

    M8000 시리즈

    • 고도로 통합된 BERT
    • 확장 가능
    • 정확하고 믿을 수 있는 결과

  • 직렬 BERT 시리즈 직렬 BERT 시리즈 

    직렬 BERT 시리즈

    150Mb/s ~ 13.5Gb/s의 주파수 범위에서 직렬 디바이스의 설계 검증 및 특성분석을 위한 파라메트릭 테스트 기능을 제공합니다.

  • 키사이트 BERT 및 Pulser 액세서리 키사이트 BERT 및 Pulser 액세서리 

    키사이트 BERT 및 Pulser 액세서리

    키사이트 81250 ParBERT, N4900 직렬 BERT 시리즈 및 Pulser의 액세서리를 고르십시오.

  • BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션 BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션 

    BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션

    • 고속 디지털 컴퓨팅과 백플레인 테스트
    • 광 송수신기 테스트 솔루션
    • R&D 및 제조 솔루션
    • 인증 및 특성 분석을 위한 테스트 자동화 소프트웨어
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI 등

  • Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions 

    Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions

    • Data rate range from 50 Mb/s to 32 Gb/s
    • Wide bandwidth instrumentation-grade
    • Clock data recovery and demultiplexer 1:2
    • Optical pick-off for single mode and multimode

  • N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 100GBASE-LR4, ER4 및 SR4 테스트 솔루션
    • 표준 준수 광 스트레스 eye 교정
    • 자동 턴키 솔루션

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [판매중단]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.