이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

비교 제품 선택

10 / 10 제품 일치

정렬방식:
제품 유형 입력 전압 입력 전류 전력 GPIB
N3300A N3300A

시작가격: ₩ 3,416,240

구매 방법

메인프레임 0-240 V 0-360 A  1800 W 있음
N3301A N3301A

시작가격: ₩ 2,908,186

구매 방법

메인프레임 0-240 V 0-120 A 600 W 있음
6060B-J08 6060B-J08

시작가격: 사용불가

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
N3302A N3302A

시작가격: ₩ 2,385,798

구매 방법

모듈 0-60 V 0-30 A 150 W 있음
N3303A N3303A

시작가격: ₩ 3,390,831

구매 방법

모듈 0-240 V 0-10 A 250 W 있음
N3304A-J01 N3304A-J01 Module 0-80 V 0-60 A 300 W Yes
N3304A N3304A

시작가격: ₩ 2,949,606

구매 방법

모듈 0-60 V 0-60 A 300 W 있음
N3305A N3305A

시작가격: ₩ 4,349,663

구매 방법

모듈 0-150 V 0-60 A 500 W 있음
N3306A N3306A

시작가격: ₩ 4,184,326

구매 방법

모듈 0-60 V 0-120 A 600 W 있음
N3307A N3307A

시작가격: ₩ 3,166,200

구매 방법

모듈 0-150 V 0-30 A 250 W 있음