이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

AC 전원 소스/전원 분석기

키사이트는 AC 테스트 과제를 충족시키기 위해 기본 성능에서부터 고성능에 이르기까지 최대 4000VA의 AC 전원 공급기 제품군 두 가지를 제공합니다.

  • AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기는 최대 4000VA의 모델을 통해 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 제공합니다.
  • 6800B 시리즈 고성능 AC 전원 공급기는 통합 파형 발생 및 고조파 기능으로 최고 1750VA 전력 레벨의 완벽한 AC 테스트 솔루션을 제공합니다.

또한 이 두 제품군은 단독으로 또는 AC 파형에 대한 DC 오프셋으로 DC 전원을 만들어낼 수도 있습니다. 모든 모델에 대해 글로벌 지원과 업계 최장의 표준 워런티를 제공합니다.

이 제품군에서 모두 비교 (7)

제품 검색

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available PA2201A IntegraVision 전력 분석기, 2개 채널, 1상 AC 

    PA2201A IntegraVision 전력 분석기, 2개 채널, 1상 AC

    • 0.05%의 기본 정확도
    • 1,000V로의 절연 및 부동형 입력
    • 16비트에서 초당 5M 샘플
    • 최대 2.5MHz의 대역폭에서 1,000Vrms까지 전압 측정

  • No image available PA2203A IntegraVision 전력 분석기, 4개 채널, 3상 AC 

    PA2203A IntegraVision 전력 분석기, 4개 채널, 3상 AC

    • 0.05%의 기본 정확도
    • 1,000V로의 절연 및 부동형 입력
    • 16비트에서 초당 5M 샘플
    • 최대 2.5MHz의 대역폭에서 1,000Vrms까지 전압 측정

  • No image available Products for Power Supply Test 

    Products for Power Supply Test

    Keysight's dc electronic loads and ac power sources, together with application knowledge gained over years of power supply ...

Discontinued AC Power Sources / Power Analyzers [판매중단]
Product support information for discontinued and obsolete AC Power Sources / Power Analyzers.