이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

파라메트릭 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서

요약

초보 사용자 및 고급 사용자 모두를 위한 완전한 파라메트릭 테스트 솔루션

키사이트 반도체 파라미터/디바이스 분석기 시리즈는 오늘날 사용자의 다양한 요구에 부응하여 디바이스 특성분석에 대한 기존 및 새로운 작업 중심 접근법을 모두 제공합니다. 심층적 하드웨어 지식을 갖춘 노련한 사용자라도 4155 및 4156 계측기의 기존 파라미터 분석기 기능을 높이 평가할 것입니다. 이들 계측기는 특히 이러한 제품을 위한 알고리즘 및 소프트웨어를 만들어왔으나 변화의 필요성은 못 느끼고 있는 현재 사용자에게 훌륭한 선택입니다. 하드웨어의 복잡함에 대한 이해가 부족한 신참 사용자는 B1500A의 어플리케이션 중심 측정 방법이 디바이스 특성분석에 대한 직관적이고 사용이 쉬운 접근법이라는 것을 알 수 있을 것입니다.

또한 B1505A는 전력 디바이스 분석을 위한 원박스 솔루션을 제공하며, 손잡이 스위프가 지원되는 커브 트레이서 모드는 쉽고 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.

파라미터 및 디바이스 분석기 비교표를 보시려면 여기를 클릭하십시오.

  • 정밀 전류-전압 분석기 정밀 전류-전압 분석기 

    정밀 전류-전압 분석기

    • 통합 SMU와 특성 분석 소프트웨어는 IV 특성 분석이 훨씬 빠르고 간단합니다.
    • EasyEXPERT 그룹+ 소프트웨어는 모든 특성 분석 작업을 지원합니다.
    • 구체적 측정 요구에 적합한 광범위한 분석기

  • Power Device Analyzer / Curve Tracer Power Device Analyzer / Curve Tracer 

    Power Device Analyzer / Curve Tracer

    • Best solutions for power device evaluation
    • Wide range voltage and current ratings
    • Both IV and CV test capabilities
    • Intuitive and automated operation
       

  • Low-leakage Switch Matrix Mainframes (B2200A/B2201A/E5250A) Low-leakage Switch Matrix Mainframes (B2200A/B2201A/E5250A) 

    Low-leakage Switch Matrix Mainframes (B2200A/B2201A/E5250A)

    Low-leakage switch mainframe solutions, positioned between the semiconductor parameter analyzer and the wafer, reduce cost of test through characterization test automation (B2200A, B2201A and E5250A).

Discontinued and Obsolete Parametric Test Equipment [판매중단]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A

관련 산업 및 기술