検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

¥ 3,453,865 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 90 GHzの帯域幅
  • 光、電気、TDR/Sパラメータ解析用にメインフレームをカスタマイズ可能
  • 100 fs RMSの超低ジッタ、250 µVの低雑音を実現し、高速かつ正確な規格に準拠したジッタ測定を実行可能
  • 50種類を超える内蔵の規格に準拠したマスクと自動マスクマージン解析機能を使用可能
  • 複数の信号を簡単に同時測定可能(最大16個の信号の同時解析/捕捉)
  • このアップグレード可能で下位互換性のあるメインフレームにより、投資を保護
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • USBキーボード
  • USBマウス
  • フィラーパネル

この製品で利用できるソフトウェア

 86100Dソフトウェアオプション
86100Dソフトウェアオプション
ソフトウェアオプションによるメインフレームの機能拡張
  • ジッタ/アイ/波形の高度な解析
  • InfiniiSimによるフィクスチャ、ケーブル、プローブ、その他の回路素子のディエンベディング/エンベディング
 86100Dコンプライアンスアプリケーション
86100Dコンプライアンスアプリケーション
各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • さまざまな技術会議に参加しているキーサイトのエキスパートにより検証済み
  • OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet)、SFF-8431 (SFP+)などを含むテスト
  • ユーザー定義アプリケーションのサポート

関連製品・推奨の追加製品

 サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
  • アクセサリは、86100シリーズ オシロスコープで使用できます
  • すべての互換性のあるアクセサリがリストされている訳ではありません
  • カタログ番号5991-2340ENのセレクションガイドを表示して、アクセサリの全リストをご覧ください
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です