検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

ビット・エラー・レート・テスタ(BERT)およびパルス・パターン・ジェネレータは、さまざまなアプリケーションで使用されます。パターン信号入力、レシーバ耐力テストから全ジッタ測定まで、高い信頼性で実現します。KeysightのBERTシリーズには、製造向けの基本的なBERテスタから、マルチレーン/ジッタ機能搭載の高性能特性評価BERTまであります。パルス・パターン・ジェネレータ・シリーズは、ロースピードからハイエンドまでの幅広いアプリケーションに対応します。このページでは、さまざまなアプリケーション例と最適なBERTおよびパルス・パターン・ジェネレータを紹介します。

さまざまなアプリケーション向けのBERTセレクション・チャート

 

コンピューティング/モバイル移動機/ビデオ サーバ/ストレージ/クラウド・ネットワーク コミュニケーション・ネットワーク
  • PCI Express
  • USB
  • MIPI M-PHY, D-PHY
  • SATA
  • QPI
  • HDMI, DisplayPort, Thunderbolt
  • SD UHS-II
  • IEEE 10 GbE, 100 GbE
  • OIF-CEI
  • Fibre Channel
  • XFP, SFP, CFP
  • SAS
  • Infiniband, CPAK
  • ITU OTN
  • FTTX PON
  • IEEE 10/40/100GbE
  • CIPR

関連する業種&テクノロジー