検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8364B PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ、10 MHz - 50 GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 104 dBのダイナミック・レンジ、<0.006 dBのトレース・ノイズ
  • < 26 μs/ポイントの掃引速度、32チャネル、16,001ポイント
  • オンウェーハ、インフィクスチャ、アンテナおよび導波管測定に有効なTRL/LRM校正
  • ミキサ変換損失、リターン・ロス、アイソレーションおよび絶対群遅延
  • 増幅器の利得圧縮、高調波ひずみ、IMDおよびパルスドRF特性の測定

概要

Keysight E8364Bベクトル・ネットワーク・アナライザは、PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ・プラットフォームの構成製品であり、今日の高周波、高性能コンポーネントの厳しいテスト・ニーズに応える速度と精度を実現します。PNAシリーズはこれらの困難なテストに対応するために、高速な掃引速度、広いダイナミック・レンジ、低トレース・ノイズ、柔軟な接続機能といった特長を備えています。

新しい周波数オフセット機能により、E8364Bはミキサやコンバータをさらに正確に測定できるようになりました。

強力な自動化およびセルフヘルプ・ツールにより、研究開発と製造のどちらにも適しています。

 

  • 4つのレシーバを持つ2ポートの統合型テスト・セット - TRM/LRM校正により、きわめて正確なオンウェーハ、インフィクスチャ、導波管測定が可能
  • 周波数オフセット・モードを使ったミキサおよびコンバータ測定
  • 高度なミキサ校正
  • 2ポートECalのサポート
  • ベクトル補正ミキサ校正
  • 整合補正パワー・メータ校正
  • IMDおよび高調波測定機能
  • 50 GHzで111 dBのダイナミック・レンジ
  • 0.006 dB以下のトレース・ノイズ
  • 26 μs/点以下の測定速度
  • チャネルあたり16,001ポイント
  • 32の測定チャネル
  • Windows 2000および内蔵ハード・ディスク