お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E2011GC TestExec SLソフトウェア
TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- インテリジェント・アーキテクチャ:C/C++、VB、C#、VB.NET、Keysight VEEなどをサポートしています。
- スイッチ・マネージャ:スイッチの切り替えを効率化します。
- テスト・プロファイラ:個々のテストのスループットを評価/最適化します。
- スループット・マルチプライヤ:複数のUUTのバッチ・テストにより、スループットを向上させます。
- 再利用可能ライブラリ:コード・リユース(ハンドラ、動作、テスト・シーケンス)用のフレームワークを提供します。
- マルチスレッド – 複数のテスト命令を同時に実行
- オペレーティングシステムTest Exec SL 8.1: Windows® 10。Windows® 7 ProfessionalまたはHome Edition(Service Pack 1以降)。
- オペレーティング・システムTest Exec SL 7.1: Windows® 7 32ビットまたは64ビット、ProfessionalまたはHome Edition(Service Pack 1以降)Windows® XP ProfessionalまたはHome Edition(Service Pack 2以降)Windows® 2000 Professional(Service Pack 4以降)
KeysightのTestExec SLは、さまざまな電子機器製造のファンクション・テスト用テスト・エグゼクティブです。
このテスト・エグゼクティブでは、オペレータ・インタフェースのカスタマイズ機能、オープン・アーキテクチャによる複数の測定器の統合、柔軟なテスト・シーケンス機能、容易なデバッグ・ツール、製造テスト環境でのライン統合機能があります。
TestExec SLは、さまざまなテスト自動化機能と使いやすさにより、生産性を向上させます。新しくリリースされたTestExec SL7.1では、マルチスレッド機能を活用することによって、実行スループットの向上とアイドル時間の短縮を実現できます。
TestExec SL の堅牢な機能の詳細について:
TestExec SLのユーザ・マニュアルとヘルプ・ファイルは、インストール・ファイルに含まれています。
自動車ファンクション・テスト・システムにおけるWindows® XP用TestExec SLの利用について
TS-5000ファミリの自動車エレクトロニクス・ファンクション・テスト・システム
MicrosoftはMicrosoft Corporationの登録商標です。
Interested in a E2011GC?
Extend the capabilities for your TestExec SLソフトウェア
ソフトウェア
Featured Resources for E2011GC TestExec SLソフトウェア
Want help or have questions?