検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

802.11axテストソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

厳格なEVMテスト要件への対応

  • -50 dBを超える性能でチップセット/PAを特性評価可能
  • -48 dBを超える性能で、8本のパラレルストリームも含む、8x8デバイスの検証が可能
  • 5 dB以上のダイナミックレンジで最大5 dBmの信号源パワーレベルを実現

8x8 MIMOテストによるデザイン検証

  • 本のストリーム(5 GHzバンド、1024 QAM、80 MHz、プリアンブル)に対応
  • 異なる周波数で信号源とアナライザが個別に動作可能

D1.2テストケースのサポート

UL/DL両方のマルチユーザーテスト(OFDMA+MU-MIMO)のサポート

無線(OTA)および屋外アクセスポイント向けのハイパワーテスト

ブロッキング、共存、適応に関する最新の規格要件に対応

概要

キーサイトの802.11ax テスト・ソリューション・シリーズでは、SISOから2x2/4x4/8x8 MIMOまでの研究開発、デザイン検証、製造テストで要求される802.11ax テストパラメータにフル対応しているソフトウェアをすぐに使用できます。

ユーザーインタフェースとソフトウェア制御がハードウェアプラットフォーム全体で共通なので、研究開発、デザイン検証、製造で容易に再利用でき、貴重な開発時間を短縮できます。