検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8844A データ解析ウェブ・サービス・ソフトウェア

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 351,000

構成例

N8844A Data Analytics Web Service Software

  • N8844A-1FP Data Analytics Web Service Software (1 license), fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 351,000

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • データベース方式を抽象化してデータレポジトリにデータを直接インポート
  • データ・レポジトリ・サーバーのデータ破損を防止
  • 複数のデータソースをサポート
  • データインポート用のさまざまなクライアントのサポートを含む
  • ウェブ・ツール・リファレンス・アプリケーションによってオンライン/オフラインでデータ表示可能
     

概要

キーサイトのデータ解析ウェブ・サービス・ソフトウェアは、デザイナーがテスト結果をより簡単な方法で解析するニーズにお応えします。これを使用すればリファレンスデザインを詳細に解析することができ、デザインの制約とそれがシステムマージンに及ぼす影響を理解することができます。新しいソフトウェアでは、ヒストグラム、カスタムグラフ機能、データのフィルタリング/グラフ化などの多くの機能を使用して、最新データを表示できます。ビジュアリゼーション機能を組み合わせれば、より短時間でデザインを決定できるようになり、製品化までの時間を短縮することができます。データ解析ウェブ・サービス・ソフトウェアは、すべての測定データ収集手法を使用できるようにデザインされているので、簡単にデザイン/特性評価ワークフローに統合することができます。

N8844A データ解析ウェブ・サービス・ソフトウェアは、社内ネットワークのデータ・レポジトリ・サーバーのセットアップにテストデータをインポートするためのインタフェースを提供します。ソフトウェアはデータベース方式を抽象化して、さまざまなデータ・インポート・クライアント経由でデータをデータレポジトリに直接インポートします。N8844Aソフトウェアによって、複数のデータソースからさまざまなフォーマットのデータをインポートできます。

関連する業種&テクノロジー