お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS8400A PathWave テストオートメーション
タイミング・アナライザ、リザルトビューアー、およびテストオートメーション開発のための他の便利なツールを備えたテスト・シーケンサー・ソフトウェア。
スタート価格:
主な特長
強力なテストシーケンスとテストプランの作成
- 高速実行とテストフローの視覚化、解析、洞察
- 拡張可能なモジュラー「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。 提供されているプラグインを使用するか、独自のものを作成
- PathWaveソフトウェアプラットフォームとOpenTAPオープンソーステストシーケンサー上に構築
ライセンス
- 永続的あるいは年間契約のいずれかの、固定(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルおよびネットワーク/フローティングライセンス
PathWaveテストオートメーションは、テストソフトウェア開発と全体的なパフォーマンスを最適化する追加機能を備えた、強力で柔軟、そして拡張可能なテストシーケンスとテストプランの作成を可能にします。 PathWaveソフトウェアプラットフォーム上に構築されたPathWaveテストオートメーションを使用すると、テストソリューションを迅速に作成し、チームの生産性を最大化し、製品の市場投入までの時間を短縮できます。
無料の試用版
PathWave Test Automation
- ソフトウェアの無料試用版の請求
- PCでアプリケーションを実行可能
- 全機能を制限なしで評価可能
KS8400Aに興味がありますか?
お使いのPathWaveテストオートメーションの機能拡張
KS8400A PathWave テストオートメーションの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。