検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テスト・オートメーション・プラットフォーム・デベロッパーズ・システム

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

高度なテストシーケンス/テストプランの作成

タイミング・アナライザ

  • テストプラン全体の実行タイミングの表示 
  • 詳細表示による各テストステップの実行時間の確認 
  • 最適化作業で着目する場所を示すパレート図 
  • 各種テストプランのシナリオの比較および最高の速度を実現するためのステップの変更

結果ビュワー

  • テストプランの結果の容易な表示 
  • 複数のデータセットの表示により、各種テストランの結果をすばやく比較可能 
  • テストプランのデータの管理に役立つテスト・プラン・エクスプローラー

ライセンス形態
 

  •  固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
     

概要

Keysight KS8400Aテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)デベロッパーズ・システム2017を使用すれば、テストソフトウェアの開発や性能全体を最適化する追加機能により、高度で柔軟性の高い拡張可能なテストシーケンス/テストプランを作成できます。Keysight TAPは、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。TAPは全く別のプログラミング言語ではなく、C#とMicrosoft Visual Studio機能を活用します。また、テストソリューションを構築する際の基盤となるプラットフォームで、既存のソフトウェア開発ツールやインフラを使用することにより、チームの生産性を最大化します。