検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

パワー・インテグリティー・バンドル:ADSコア、TransConv、ハーモニックバランス、レイアウト、PIProは、PCBの電源分配回路のパワーインテグリティー(PI)の解析に適しています。このバンドルを使用すれば、低インピーダンスでフラットな周波数特性を持つ電源分配回路をデザインできます。PIProは、電磁界(EM)シミュレータのスイートで、電源プレーンとグランドプレーンのDC IRドロップ、AC PDNインピーダンス、電源プレーン共振の計算に最適です。電磁界ベースのモデルをトランジェント/ハーモニックバランスと組み合わせて利用できるため、回路コンポーネントのみで行うよりも精度の高いデカップリングキャパシタの最適化が行えます。さらに電磁界ベースのモデルを考慮したVRMやICシンクの波形を表示することができます。SPICEモデル、VRMのビヘイビアモデル、パッシブコンポーネントのSパラメータモデルを柔軟に組み合わせることができるので、PIを考慮した設計に最適なパッケージです。このバンドルのもう1つの利点は、ハーモニック・バランス・シミュレーション機能が含まれていることで、エネルギー効率に大きな影響を与える電源の高調波成分を超高速シミュレーションで確認できます。

このバンドルには、チャネルシミュレーション機能は含まれていないので、高速シリアル、シグナルインテグリティー解析には適していません。設計作業でSIとPIの両方を考慮する必要がある場合は、W2223BP/BTを参照してください。
 

下表に、パワー・インテグリティー・バンドル:ADSコア、TransConv、ハーモニックバランス、レイアウト、PIProの機能を示します。

各バンドルの機能
モデル番号 製品名 概要
W2200BP ADSコア 基本的なパワーエレクトロニクスのデザイン機能を提供する、きわめて生産性の高いエンタープライズ・スケマティック・デザイン環境です。高速なリニアシミュレーション機能が含まれています。
W2310EP トランジェントシミュレータ/広帯域SPICE 高度なタイム・ドメイン・シミュレータで、IBIS I/Oモデル、シグナルインテグリティー検証、広帯域/高周波SPICEシミュレーションを提供しますが、チャネルシミュレーション機能はありません。
W2300EP ハーモニック・バランス・エレメント マルチトーン信号源で励振されるノンリニア回路の解析機能や、増幅器、RF、マイクロ波、発振器、カスタム回路の設計に便利なシミュレーションテンプレートを提供します。
W2321EP レイアウトエレメント 高周波回路の開発を目的とした包括的なレイアウトデザイン環境で、BRD、ODB++、DXF、Gerber、IGES、GDS-TTフォーマット用のアートワークのインポート機能が付属しています。ODB++およびGerberフォーマットのPCBおよびパッケージ製造データを出力します。
W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント PIProは、DC IRドロップ解析、ACインピーダンス解析、電源プレーン共振解析などの電源分配回路(PDN)のパワーインテグリティー(PI)解析を提供します。

W2200BP、W2302EP、W2300EP、W2321EP、W2359EPの詳細については、上の[オプション&アクセサリ]タブをクリックして「関連ソフトウェア製品」をご覧ください。

関連する業種&テクノロジー