検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 137,171

構成例  

構成例

34461A Digital multimeter, 6 1/2 digit, 34401A replacement, Truevolt DMM

  • 5年間の保証(引取)
  • 34461A-100 100-volt ac line selection
  • BV0001B BenchVueデジタルマルチメータ ライセンス
    • BV0001B-1TP BenchVueデジタルマルチメータ用トランスポータブルライセンス

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

画期的なDMM測定結果の表示

  • バーメータ、ヒストグラム、ヒストグラム、トレンド、演算、統計表示機能を内蔵したカラー・グラフィカル・ディスプレイ
  • I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(オプション)
  • DMMコネクティビティ・ユーティリティ・ソフトウェアを使用すれば、DMMの制御やデータの捕捉/表示を、PCやスマホ、タブレットからワンクリックで実行できます。

正確で信頼性の高いTruevolt測定

  • 12種類の測定機能:DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗測定、ダイオード、導通、周波数、周期、温度、キャパシタンス
  • 基本確度:0.0035 %(DC)、0.06 %(AC)
  • 最大1,000 Vの電圧入力、最大10 Aの電流入力

次世代DMMに34401A DMMから100 %互換で移行可能

  • 業界で唯一、Keysight 34401A DMMのSCPIを100 %そのまま使用できる後継機種
  • システム機能:1000回/s、10,000個の読み値メモリ
     

概要

KeysightのTruevolt 34461Aデジタル・マルチメータ(DMM)は、34401A DMMの新しい完全な後継機種です。34461Aは、業界標準34401Aのすべての機能に加え、新しい表示機能、Truevolt 測定性能、業界唯一の34401Aとの完全な互換性を備えています。

測定値の品質ではなく、デザインの品質に専念できます

  • 特許取得済みのA/Dコンバータにより、計測器グレードのアーキテクチャを実現
  • 測定器の誤差ではなく、実環境の信号を測定:最小限に抑えられた測定誤差、デジタルAC測定値、拡張された測定機能
  • すべての仕様は、ISO/IEC 17025規格に準拠するようにテスト/保証済み

信頼性の高い34401Aのすべての機能とさらに向上した性能

  • 業界で唯一、34401A DMMのSCPIを100 %そのまま使用できる後継機種
  • 34401Aと同じエンジニア・チームによるデザイン

さらなる測定の確度、速度、メモリと、データ・ロギング/デジタイジングをお探しではありませんか? 6½桁34465A DMMをご検討ください