検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

GoldenGateの利点

  • 速度と能力に優れ、テープアウト前にデザインを徹底的に評価することが可能
  • 規格に準拠した無線ライブラリを使用した、システムからシリコンまでの検証
  • デジタル・ステート掃引やVerilog-(A)MSなどのミックスド・シグナル・シミュレーションのサポート
  • シミュレーション範囲の拡大による、デザインの製造可能性の向上

概要

GoldenGateは、ミックスド・シグナルRFICデザイン用の最高性能のシミュレーション/解析ソリューションです。GoldenGate独自のシミュレーション・アルゴリズムは、今日の複雑なRFICの厳しい要求に対応するように最適化されています。また、優れた能力により、テープアウト前に、完成したトランシーバの特性を寄生成分などを含め、フルに評価することができます。

GoldenGateは、周波数ドメイン/タイム・ドメイン/ミックスド・シグナル・シミュレーション・テクノロジーの活用により、デバイスの正常動作を保証し、製造可能性を高め、デザインの反復を低減します。GoldenGateには、RFICデザイナを念頭に置いて開発した、シミュレーション範囲全体を拡大する自動化ツール・スイートも含まれています。

このスイートを使用すれば、複数のシミュレーションを簡単に並列して実行して、デザイン・サイクルの早い段階で、回路性能の解析やミックスド・シグナルRFICの問題点の診断を短時間で行えます。GoldenGateは、Cadence社のアナログ・デザイン環境(ADE)に完全に統合され、IC5とIC6の両方のリリースをサポートします。

対象者

  • ミックスド・シグナルRFICをデザイン/検証するためのより優れた性能、能力、解析機能が必要な、RFICデザイナ。
  • ハードウェアの最適化および複雑なRFICのシミュレーション・ベースの検証のライセンス設定の柔軟性を最大限に高めることを目指している、CADマネージャ。
  • 歩留まりを早期に上げるリスクを低減し、シミュレーション予算を最大限に活用したい、エンジニアリング/デザイン・マネージャ担当の副社長。

  他社のRFICソリューションより優れている理由

  • GoldenGateには、ジョブ・マネージャやモンテカルロ・コンソールなどの自動化ツール・スイートが含まれているので、ブロック・レベルとシステム・レベルの両方の性能検証に欠かせないシミュレーションやデータ解析を簡単にセットアップ/管理できます。
  • 単一のGoldenGate "Solo"ライセンスで、Cadence内でシミュレーションを実行できます。
  • GoldenGateは速度と能力に優れているので、規格に準拠した無線信号源やデータのポスト・プロセッシング機能の使用を含め、レイアウト後にトランシーバ・チェーン全体をシミュレートできます。