検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 54,669

構成例  

構成例

U1273AX DMM handheld 30,000 counts true RMS with OLED display

  • U1273AX-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)
  • U1273AX-ABA English language quick start guide; printed
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 動作温度:-40 °C~55 °C
  • 手にフィットする“くびれ”デザイン
  • グローブをはめたままでも操作が可能な大きなボタン
  • ほこりや水に強い、IP54の保護等級
  • 抜群の視認性のOLED(有機発光ダイオード)ディスプレイ
  • 30,000カウント分解能
  • 0.05 %の基本DC電圧確度
  • ローパス・フィルタおよび低インピーダンス・モード
  • CAT III 1000 V/CAT IV 600 V入力保護

概要

一般的なマルチメータの動作保証温度は―20 °C程度ですが、緯度や標高が高い場所では、冬季に-20 °C以下になる場所も多く存在し、また、そのような場所におかれた設備を点検・保守する必要性もあります。

Keysight U1273AXは、-40 °Cまで動作できるハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)です。極寒の条件でも、U1273AXハンドヘルドDMMは、ウォームアップなしで即座に正確な結果を提供します。

手にフィットする“くびれ”デザインや、ほこりや水に強いIP54の保護等級を備えるなど、現場での使用に適したマルチメータです。