お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 482,797

構成例

W9083A Multi-Standard Radio (MSR) measurement application for CXA

  • W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 482,797

製品の構成

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • 3GPP Release 9規格(TR/TS 37 Series)に準拠したMSR
  • LTE-FDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution信号を任意に組み合わせたトランスミッタ・テスト
  • CXAシグナル・アナライザ内で実行

測定

  • 変調品質:EVM、周波数誤差、さらにコンフォーマンス・テストには含まれていないその他の誤差指標
  • スペクトル測定:チャネル・パワー、3GPP規格に準拠した合否判定機能付きスペクトラム・エミッション・マスク(SEM)、隣接チャネル漏洩電力(ACP)、トランスミッタ・スプリアス・エミッション
  • マルチキャリア/マルチフォーマット測定を1つの測定シーケンスで実行:チャネル・パワー、ACP、SEM、スプリアス・エミッション、コンフォーマンスEVM
  • プリセットとして、3GPP規格のテスト構成(TC)が用意されていて、搬送波の割り当てアルゴリズムをサポート

性能

  • EVMフロア(公称値):GSM/EDGE(0.7 %)、W-CDMA(1.6 %)、LTE- FDD(1.37 %)
  • パワー確度:最大±0.61 dB
  • 解析帯域幅:最大25 MHz

その他の特長

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • 固定およびトランスポータブルライセンス利用可
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

MSR測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザ用の25種類以上の測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。Xシリーズは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、信号解析のための革新的な手法です。このアプリケーションを使用すれば、Xシリーズ シグナル・アナライザを規格に準拠したトランスミッタ・テスタとして使用することができるので、RFコンフォーマンス測定を実行して、MSR基地局やMSR基地局コンポーネントをデザイン/評価/製造することができます。この測定アプリケーションは、3GPP規格に正確に準拠しているので、デザインや製造における最先端の課題に対応できます。

RFトランスミッタ・テスト

  • EXAエコノミー・シグナル・アナライザの低コストの代替製品
  • バンド・カテゴリ(BC)1および2のトランスミッタ・テストを、さまざまなトランスミッタ・テスト構成で実行できます。BC1の場合、W-CDMA/HSPA/HSPA+およびLTE-FDDの任意の組み合わせで解析可能。BC2の場合、W-CDMA/HSPA/HSPA+、LTE-FDD、GSM/EDGE/EDGE Evolutionの任意の組み合わせで解析可能。
  • プリセットとして3GPP TS 37.141規格のテスト構成(TC)が用意されていて、搬送波の割り当てアルゴリズムによって簡単に測定をセットアップできます。
  • さまざまなバンド・カテゴリ用の3GPP定義済みリミット・マスクを呼び出すことにより、スペクトラム・エミッション・マスク(SEM)測定が3GPP要件を満たしていることを検証できます。

関連する業種&テクノロジー