お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 410,540

構成例  

構成例

89601B Vector Signal Analysis Software, Transportable License

  • 89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
  • 89601B-BHD LTE FDD modulation analysis, transportable license
  • 89601B-BHG LTE-Advanced FDD modulation analysis, transportable license
  • 89601B-012 12 months bundled software update subscription service
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

製品の構成

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • 対応規格:3GPPリリース10
  • ダウンリンク:OFDMA、最大8x8のMIMO(伝送モード9)、チャネル・ステート情報基準信号(CSI-RS)
  • アップリンク:SC-FDMA、クラスタ型SC-FDMA、同時PUCCH/PUSCH
  • キャリア・アグレゲーション(DL/UL):最大5個のコンポーネント・キャリアのバンド間およびバンド内構成、それぞれ最大20 MHz帯域幅

測定

  • それぞれ、EVM、周波数誤差、DL RSパワー、I/Q誤差、時間オフセットなどによる、最大5個のコンポーネント・キャリアの同時解析
  • コンスタレーション、EVM、周波数応答などの個別のレイヤ結果による、ダウンリンクMIMO解析(最大8レイヤ)。MIMO情報テーブルには、チャネル間のパワー、タイミング、位相の差が表示されます。
  • EVM対時間/周波数、検出された割り当て(副搬送波対シンボル)、エラー/フレーム・サマリ・テーブルなどの複数のカラー・コード化された結果の表示

その他の特長

  • このオプションを使用するには、LTE FDD変調解析(オプションBHD)が必要です
  • LTE-Advanced TDD変調解析(オプションBHH)も使用可能
  • トランスポータブル・ライセンス:PC/測定器上に存在、いつでも別のPC/測定器へのライセンスの移行が可能
  • フローティング・ライセンスとしても購入可能:複数のユーザがアクセスするネットワーク・サーバ上で共有可能

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

89600 VSAソフトウェアは、復調/ベクトル信号解析のための包括的なツールです。オプションBHGは、RF/ベースバンド開発のための3GPPリリース10に準拠したLTE-Advanced FDDデザインの評価/トラブルシューティング機能を提供します。
 

注記:このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。

関連する業種&テクノロジー