検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 651,902

構成例

W6141A EMI measurement application for CXA

  • W6141A-2FP EMI measurement application for CXA, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 651,902

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • 最新のCISPR 16-1-1およびMIL-STDに準拠したディテクタと帯域幅をサポート
  • 放射性/伝導性エミッションの測定
  • 測定したエミッションの規制値との比較
  • CXAシグナル・アナライザ内で実行

測定

  • 民生用/MIL-STD規格に準拠した帯域幅/ディテクタ/バンド・プリセットを内蔵
  • 信号をバー・メータで連続モニタして最大振幅を検出可能
  • リミット値から外れた信号を容易に特定可能
  • グローバル機能の使用により、シグナル・アナライザ・モードとEMIアプリケーション・モード間での信号の移動が可能

性能(ハードウェアに依存)

  • 信号をログまたはリニア・フォーマットで表示可能
  • 優れた振幅確度
  • CXAは感度に優れているため、測定マージンを低減可能

その他の特長

  • 内蔵の信号リスト処理機能
  • 固定およびトランスポータブルライセンス利用可
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース

概要

W6141A EMI測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズの25種類を超える測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。Xシリーズは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、信号解析のための革新的な手法です。このアプリケーションにより、CXAシグナル・アナライザをプリコンプライアンス・ソリューションとして使用することができ、感度と確度を高め、テスト・マージンを低減することができます。
 

EMI測定

  • CXAシグナル・アナライザの優れた感度により、より正確なエミッション測定を実現
  • 優れた測定確度により、エミッション測定のマージンを低減
  • ログ周波数表示を使用し、低周波伝導性エミッション信号を詳細に表示可能
  • 疑わしい信号をEMIレシーバ・モードで特定して、スペクトラム・アナライザ・モードで解析することが可能
     

関連する業種&テクノロジー