検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 43,792

構成例  

構成例

U1272A DMM handheld 30,000 counts true RMS

  • U1272A-B01 Battery - Non-rechargeable AAA 1.5V
  • U1272A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)
  • U1272A-ABA English language quick start guide, printed
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 従来の業界の要件に対応し、生産性と安全性も強化された機能セット
  • 従来の業界の要件(0.7 %のACV確度で30,000カウント分解能)に対応する、確度と分解能の向上
  • 生産性と安全性が向上したインテリジェントな機能(LPF、ZLOW、スマートΩ)
    握りやすい構造
  • 騒々しい環境における導通テストの結果を、表示と音の両方でお知らせ
  • ヒューズ交換が簡単でメンテナンスが容易
  • PCとの容易な接続、データ・ロギング用の内蔵メモリ(最大10,000)
  • 操作しやすい大きなロータリ・スイッチとボタン
  • 防塵性、防水性に優れた筐体(IP 54に準拠)
  • U1177A 赤外線(IR)-Bluetoothアダプタを使用でき、リモートのモニタ/データ・ロギングに対応
  • 高度:3000 m

概要

持ちやすい形状
Keysight U1270シリーズは、手袋の着用の有無に関わらず、手の中にすっぽり収まる形状です。人間工学に基づいた滑りにくい形状なので、どこへでも容易にDMMを持ち出して測定できます

インテリジェント機能
Keysight U1270シリーズは、高周波ノイズや高調波を除去するLPF、AC/DC電圧の存在を特定するQik-Vなど、インテリジェントな機能を備えています。安全性の向上のために、U1270シリーズでは、騒々しい環境における導通テストで、ビープ音に加えてバックライトが点滅し、目視で確認できます。

優れた耐久性
U1270シリーズはIP 54に適合しているため、防水性と防塵性に優れ、過酷な条件でも使用できます。

製品のMET/CAL手順は、独立ベンダでKeysightのサードパーティであるCal Lab Solutions から入手できます。

VFD測定を実行されますか?あるいは、単に、測定器の読み値に漏れ電流や浮遊電圧が含まれている疑いがありますか?これらの共通の問題に対するソリューションをU1270 アプリケーション・ビデオでご覧ください。