お問い合わせ窓口

W6155A CXA用ISDB-T/Tmm測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,876,882

構成例

W6155A ISDB-T/Tmm measurement application for CXA

  • W6155A-2FP ISDB-T measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W6155A-3FP ISDB-Tmm measurement application for CXA, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,876,882

製品の構成

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • ISDB-T/ISDB-TB/ISDB-TSB/ ISDB-Tmm規格
  • トランスミッタRF測定
  • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定、および自動検出
  • CXAシグナル・アナライザ内で実行(最高7.5 GHzモデル)

測定

  • パワー測定:チャネル・パワー、ショルダー減衰、ACP、CCDF、OBW、SEM
  • 変調精度測定:コンスタレーション、TMCCデコード、ACデコード、MER/EVM(MER RMS/ピーク、副搬送波別MER、レイヤA/B/C別MER、データ、パイロット、TMCC、AC別のMER)、MER対セグメント/周波数誤差/振幅誤差/位相誤差/直交誤差/振幅不平衡
  • チャネル周波数応答、スペクトラム・フラットネス、チャネルインパルス応答(プリ/ポスト/0 dB/GI範囲外エコー・シナリオのためのSFNテストのサポート)
  • ISDB-T/ISDB-TSB/ISDB-Tmm信号の自動検出/手動設定。イコライゼーション・スイッチ、復調シンボル、帯域外フィルタリング、クロック・レートなどの高度な設定が可能

高性能

  • パワー確度:最大±0.61 dB(95パーセンタイル)
  • ショルダー減衰のダイナミック・レンジ:最大78.9 dB(86.6 dB、代表値)
  • MERフロア:ISDB-Tでは最大40.1 dB(13セグメントおよび64QAM、EQオフ)、 ISDB-Tmmでは最大40.1 dB(33セグメント、EQオフ)
  • 解析帯域幅:25 MHz(ISDB-Tmmは25 MHz解析帯域幅が必要)

その他の特長

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • 固定およびトランスポータブルライセンス利用可
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース

概要

CXA用のISDB-T/Tmm測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズの25種類以上の測定アプリケーションの内の1つです。これは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、進化する信号解析手法であり、シグナル・アナライザを規格に基づいたトランスミッタ・テスタとして使用できます。ISDB-T測定アプリケーションを使用すれば、規格に準拠したパワー/変調解析機能をワンボタンで高速に実行でき、ISDB-T変調器、トランスミッタ、増幅器、チューナ、ギャップ・フィラー/リピータを簡単に設計/評価/製造できます。この測定アプリケーションは、ISDB-T、ISDB-TB、ISDB-TSB、ISDB-Tmm地上波デジタル音声放送仕様に準拠しています。 

RFトランスミッタ、変調器、コンポーネントのテスト

  • 標準プリセットと自動検出を備えたワンボタン測定により速度を改善
  • 複数の変調品質測定により、DUTのフル性能をテスト可能
  • 研究開発でのトラブルシューティングに有効な高度な設定
  • 製造テストの効率を高めるリモートSCPIコマンド

関連する業種&テクノロジー

トレーニング、イベント