お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,395,979

構成例の参考価格(税抜) ¥ 4,783,918

構成例

E5071C ENA Series Network analyzer

  • E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • E5071C-UNQ Standard stability timebase
  • E5071C-240 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees
  • E5071C-019 Standard Data Storage
  • E5071C-810 Add keyboard
  • E5071C-820 Add mouse
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 4,783,918

製品の構成

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • タイム・ドメイン(TDR/TDT)と周波数ドメイン(Sパラメータ)でのリアルタイム同時測定
  • わかりやすいユーザ・インタフェースによる簡単な操作
  • アイ・ダイアグラム・テスト(外部ビット・パターン・ジェネレータは不要)
  • ESDに対する信頼性に優れているため、メンテナンス・コストを削減可能
  • エンファシス/イコライゼーション/ジッタ挿入機能によるインターコネクトのストレスド・アイ・ダイアグラム解析
  • ホットTDR測定機能による、実際の動作条件でのアクティブ・デバイスのインピーダンス解析
  • 高速デジタル・アプリケーションの実装方法(MOI)を入手できます:USB、HDMI、SATA、DisplayPort、MIPIなど

概要

E5071C-TDRは、ENAネットワーク・アナライザの内蔵アプリケーション・ソフトウェアで、高速シリアル・インターコネクト解析用のワンボックス・ソリューションを提供します。シグナル・インテグリティの設計/検証に最適な3つの優れた特長(簡単でわかりやすい操作、高速かつ正確な測定、ESDに対する信頼性)があります。

詳細はこちらを参照してください:ENAオプションTDRの技術概要

Break! TDRの基礎知識

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Hot TDR測定を高速化する、ENAオプションTDR

ビット・レートの向上に伴い、インピーダンスの整合がますます重要になります。複数の反射効果を定量的に解析するには、能動デバイスのインピーダンスを実際の動作条件で評価する必要があります。それにはHot TDR測定が最適です。Hot TDR測定では、新たなレベルのシグナル・インテグリティ問題の解析が可能です。ENAオプションTDRは、VNAベースのアーキテクチャを採用しているため、従来のTDRオシロスコープ・ソリューションと比べて多くの利点があります。

 製品オプション

  • E5071C-TDRエンハンスド・タイム・ドメイン解析

アップグレード・キット

  • E5008A-1FPエンハンスド・タイム・ドメイン解析オプション・アップグレード、E5071C用(固定永久ライセンス)
  • E5009A-1FPエンハンスド・タイム・ドメイン解析オプション・アップグレード、E5071Cオプション010用(固定永久ライセンス)

関連する業種&テクノロジー