検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • IEEE 1149.1、1149.6規格に準拠
  • CETカード:入力電源12 Vdc

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるインサーキットテスタのラインナップをご覧ください。

Cover-Extendテクノロジー(CET)は、VTEPとバウンダリ・スキャンを組み合わせたものです。それぞれのテクノロジーの長所を受け継いで、Keysightインサーキット・テスト・システム全体の能力を向上させます。

仕組み

  1. 被試験コンポーネント(コネクタなど)にVTEPセンサを配置します。このセンサは、入力信号を容量性結合により検出します。
  2. 従来のVTEP手法では、この入力信号を供給するために物理的なテスト・アクセス(テスト・プローブなど)が必要でした。これに対して、Cover-Extendテクノロジーでは、入力信号はバウンダリ・スキャン・デバイスから供給されます。
  3. バウンダリ・スキャン・デバイスでは、すべてのピンにテスト・プローブを接続する必要はありません。
  4. IEEE 1149.x規格に準拠して、テスト・アクセス・ポートを使用するだけで、必要な入力信号をコネクタに供給できます。
  5. バウンダリ・スキャン・デバイスとVTEPセンサとの間の経路に欠陥(オープンなど)があると、センサに到達する入力信号が変化します。
  6. この結果はICTシステムによって捕捉されて診断され、欠陥が検出されます。

Cover Extended

Cover-Extendの主な利点

  • 物理的なアクセスなしのテスト・カバレージ
  • フィクスチャやICTテスト・リソースのコスト削減によるテスト・コストの節約
  • 歪みに弱いパッケージ(BGAなど)への歪みの軽減によるボード品質の向上

要件:

ハードウェア
Cover-Extendテクノロジー(CET)カード
VTEP Muxカード(VTEP v2.0 Powered!対応)
USBインタフェース・キット
VTEPセンサ・プレートおよび増幅器ボード

ソフトウェア
Medalist i3070ソフトウェア、バージョン07.20p以上
CETソフトウェア・ライセンス

注文可能な製品番号

VTEP製品 概要
VTEP製品概要 N4300-66534 CET(Cover-Extendテクノロジー)シグナル・コンディショナ・カード(1個パック)
N4300-66534 CET(Cover-Extendテクノロジー)シグナル・コンディショナ・カード(1個パック)
N1169A-001  USBインタフェース・キット(一式)
N1169A-002  USBインタフェース・キット(モジュール・アドオン)
N1169A-003 CETバンドル1
N1169A-004 CETバンドル2
N4300A  シグナル・コンディショニングMUXカード(数量: 10)
N4301A プローブ・アクティブ・エレクトロニクス(数量: 50)
N4302A 1.2インチ・パッシブ・センサ・プレート(数量: 100)
N4303A 2.5インチ・パッシブ・センサ・プレート(数量: 50)
N4306A 0.5×6.0パッシブ・センサ・プレート(数量: 50)
N4311A 小型プローブ(数量: 50)
N4312A 小型プローブ(数量: 250)
N4313A プローブ(数量: 250)

詳細については、追加の 製品情報をご請求ください。

さらに革新的なテクノロジーに関心をお持ちですか? Super 7ソリューション・スイートをご覧ください。

業界最高のインサーキット・テスト・プラットフォームをお探しですか? KeysightのMedalist i3070システムの詳細をご覧ください。

デジタル機能を持つ低コストのインサーキット・テスト・システムをお探しですか? 最新のi1000Dシステムをご覧ください。

関連する業種&テクノロジー