検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9330B ハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・テスタ

販売/サポート: 販売終了予定
Order Before: 1 December 2016
お問い合わせください

主な特長と仕様

主な測定とアプリケーション

  • 周波数レンジ:25 MHz~4 GHz
  • 周波数ドメイン
    - リターン・ロス対周波数
    - VSWR対周波数
    - ケーブル損失テスト
  • 障害位置検出(DTF)
    - リターン・ロス対距離
    - VSWR対距離

特長

  • 掃引時間:3.0 ms/データ・ポイント(フル・スパン、521トレース・ポイント、CW掃引、代表値)
  • バッテリ:リチウムイオン、動作時間4時間
  • USB接続によりUSBメモリとPC接続をサポート
  • 屋内にも屋外にも適した6.5インチTFTカラーLCD

オプション機能

  • 精密メカニカル・ショート/オープン/50 Ω負荷、DC~4 GHz、N型(オス)
  • 精密メカニカル・ショート/オープン/50 Ω負荷、DC~4 GHz、7/16 DIN(オス)
  • 電子キャリブレータ
  • 位相安定延長ケーブル、1.5 m、N型(オス)-N型(メス)

その他の情報

  • 詳細については、技術概要を参照してください

概要

N9330Bは、バッテリ駆動の使いやすいハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・テスタであり、フィールドでのインストールやメンテナンスに使用できます。リターン・ロス、SWR、ケーブル損失、障害位置検出などのテスト機能を備え、無線サービス・プロバイダ(WSP)、航空宇宙/防衛産業、テレビ/放送業界などの企業や契約業者に最適です。

関連する業種&テクノロジー