検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8361A PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ、10MHz-67GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 94 dBのダイナミック・レンジ、<0.006 dBのトレース・ノイズ、上限周波数67 GHz(70 GHzまで動作)
  • < 26 μs/ポイントの掃引速度、32チャネル、16,001ポイント
  • オンウェーハ、インフィクスチャ、アンテナおよび導波管測定に有効なTRL/LRM校正
  • ミキサ変換損失、リターン・ロス、アイソレーションおよび絶対群遅延
  • 増幅器の利得圧縮、高調波ひずみ、IMDおよびパルスドRF特性の測定

概要

Keysight E8361Aベクトル・ネットワーク・アナライザは、PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ・プラットフォームの1製品で、今日の高性能なコンポーネント・テストに対応する速度と精度を提供します。PNAシリーズは、高速掃引、広いダイナミック・レンジ、低トレース・ノイズおよび柔軟な接続性を提供することにより、テスト上の問題を解決しています。

E8361Aは、導波管、オンウェーハ、インフィクスチャの各デバイスに対するTRL/LRM校正機能を備えています (4レシーバ機能使用) 。

強力な自動化ツールなどを備えているため、研究開発と製造の両方に最適です。また、16の独立した測定チャネル、内蔵のハード・ディスクおよびマウスが付属しています。

オーダ情報

E8361Aマイクロ波PNAネットワーク・アナライザは、2002年10月1日よりオーダを受け付けます。

Windows(R)は、Microsoft社の米国登録商標です。

 

  • NEW! 256 MBのRAMを搭載
  • 10MHz-67GHz
  • 90 dBを超えるダイナミック・レンジ
  • 26 us/ポイント未満の掃引速度
  • 1 kHz IF帯域幅で0.006 dB 未満のトレース・ノイズ
  • 信号源とレシーバへのアクセス(オプション)
  • タイム・ドメイン解析 (オプション)
  • COM/DCOMとSCPIによるプログラミング機能
  • TRL/LRM校正機能
  • Windows(R) 2000オペレーティング環境
  • *予定の仕様は変更される場合があります。最終仕様は、10MHz-67GHzまで提供致します。