検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

主な特長と仕様

Microsoft® WordおよびExcelに測定ツールバーを追加

  • 機器ステート設定を保存して、後で呼び出すことにより、複雑な測定設定を簡単に再現できます。
  • 任意波形を作成し、波形データをソースに直接送信できます。
  • Active X/COMプログラミング・オブジェクトを使ったテストの自動化が可能

概要

Keysight IntuiLinkは測定機器のデータをPCアプリケーションで利用するための無料のコネクティビティ・ソフトウェアです。

  • PCアプリケーション・ツールバー: Microsoft® WordおよびExcelに測定ツールバーを追加し、機器設定、測定データ、画像の転送ができます。
  • 機器ステート設定を保存して、後で呼び出すことにより、複雑な測定設定を簡単に再現できます。
  • 任意波形を作成し、波形データをソースに直接送信できます。
  • Active X/COMプログラミング・オブジェクトを使ったテストの自動化が可能です。

IntuiLinkコネクティビティ・ソフトウェアに必要なKeysightIOライブラリ・スイートはこちらからダウンロードしていただけます。: http://www.keysight.com/find/iosuite

IntuiLinkバージョン サポート対象製品
  マルチファンクション/スイッチ計測ユニット 34980A
  データ収集/スイッチ・ユニット 34970A
  DC電源、E3600シリーズ E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A
  DC電源、66300シリーズ 66309B/D, 66311B/D, 66312A, 66319B/D
  デジタル・マルチメータ 34401A, 34405, 34410A, 34411A, L4411A, 34420A
  周波数カウンタ 53131A, 53132A, 53181A
  ファンクション・ジェネレータ 33120A, 33210A, 33220A, 33250A
  ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ E5061A, E5062A, E5070A, E5071A, E5070B, E5071B,E5071C
  VNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ 8712ES/ET, 8714ES/ET, 8719D/ES/ET, 8720D/ES/ET, 8722D/ES/ET, 8753D/E/ES/ET
  ネットワーク/スペクトラム/インピーダンス・アナライザ 4294A, 4395A, 4396B
  オシロスコープ 54600シリーズ, 1000シリーズ, 2000Xシリーズ, 3000Xシリーズ, 4000Xシリーズ, 5000シリーズ, 6000シリーズ, 7000シリーズ, 54800シリーズ, 8000シリーズ, 80000シリーズ, 9000シリーズ, 90000シリーズ, 90000Xシリーズ
  EPMシリーズ・パワー・メータ E4418B, E4419B
  Infiniium DCA 86100A オシロスコープ 86100A
  ESG/PSG シリーズ信号発生器 E4400B, E4420B, E4421B, E4422B, E4423B, E4424B, E4425B, E4426B, E4430B, E4431B, E4432B, E4433B, E4434B, E4435B, E4436B, E4437B, E4428C, E4438C, E8241A, E78244A, E8247C, E8257C, E8257D, E8251A, E8254A, E8267C, E8267D
  ESA/PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザ E4440A, E4443A, E4445A, E4446A, E4447A, E4448A, E4401B, E4402B, E4404B, E4405B, E4407B, E4403B, E4408B, E4411B, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A
  パルス・ファンクション・ 任意波形・ノイズ発生器 81150A
PNA ネットワーク・アナライザ

E8356A, E8357A, E8358A


Intuilink PNAは積極的にサポートされておらず、現状のままで提供されています。機能は保証されていません。
 

FieldFoxアナライザ用IntuiLink

FieldFoxアナライザ:N991xA, N992xA, N993xA

FieldFoxアナライザ用のIntuiLinkはありません。ただし、データ転送には、無料のFieldFoxデータ・リンク・ソフトウェアを使用できます。

MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国における登録商標です。