何をお探しですか?
InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ
オシロスコープアプリケーションバンドルを今すぐお得に購入
ジッター解析に最適化されたオシロスコープ、ソフトウェア、プローブを25%割引で購入できます。
ハイライト
さらに詳細な解析
InfiniiVision 6000 Xシリーズ デジタルオシロスコープは、InfiniiVision製品ファミリーで最も高度な製品です。 ヒストグラム、ジッタ解析、アイダイアグラムなどの機能により、さらに詳細に信号の解析ができます。 他のオシロスコープとは異なり、これらの高度な機能を簡単に使用できます。 わかりやすいタッチユーザーインタフェース、音声制御、およびゾーントリガにより、非常に複雑な操作も簡単に行えます。
- リモート制御、データロギング、自動テスト用のPathWave BenchVueオシロスコープソフトウェア
- 帯域幅1 GHz~6 GHzでさらに高い周波数を観測
- ゾーン・タッチ・トリガ機能で信号を数秒で容易に分離
- 115 μVrmsの低ノイズフロア(1 mV/div、1 GHz帯域幅)で非常に精密な測定を実行
- ハードウェアベースのシリアル解析オプションによるシリアルバスの高速デコード
- 高度な演算機能とオプションのデュアル任意波形発生器で動作をシミュレート
- 高度なジッタ解析、タイムインターバルエラー(TIE)プロット、ヒストグラム、アイダイアグラムを使用して詳細な解析が可能
PathWave BenchVue オシロスコープソフトウェア
オシロスコープに接続し直感的に制御、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録してより効率的に解析できます。
- クラウドを介してオシロスコープを接続および制御します。
- 3回クリックするだけでMATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートしてドキュメント化や詳細な解析が可能です。
- 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
- 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
- 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。
高度な信号解析を実行
6000 X-シリーズオシロスコープでは最も高度なInfiniiVision解析ツールを利用することができます。
- セグメントメモリ、マスクおよび測定リミットテスト、アイダイアグラムにより、信号の最も困難な部分を解析
- ゾーン・タッチ・トリガを使用して、最も高度なトリガを1つの簡単なステップに変えます。 指で画面にボックスを描くだけで操作可能
- オシロスコープ、周波数応答アナライザ(ボード線図プロット)、ロジック・アナライザ/ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)、プロトコル・アナライザ、デュアル任意波形発生器、電圧計、周波数カウンターの7種類の測定器を1台に統合してオシロスコープをさらに活用
- テストを自動化し、標準的なPathWave BenchVueソフトウェア
でデータを収集
Key Specifications
Bandwidth
1 GHz to 6 GHz
Channels
2 or 4 analog
+16 digital (MSO models)
Max Sample Rate
20 GSa/s
Waveform Update Rate
450,000 wfms/s
Max Memory Depth
4 M points
その他の詳細仕様もご覧ください。
最適なモデルの検索
アプリケーションソフトウェアをもっと活用
最大6 GHzの帯域幅、16デジタルチャネル、測定器統合、アプリケーションに特化したオシロスコープソフトウェアなどの機能をいつでもアップグレード可能なため投資を無駄にしません。 InfiniiVisionシリーズは、シリアルバスを幅広くサポートしており、ハードウェアベースの高速デコードが可能です。
信頼性の高いデバッグ
InfiniiVisionオシロスコープの中で最先端の機能を備えており、6000 Xシリーズのすべての機能を理解することが、測定をさらに容易にするうえで重要です。これらの機能を使用して、設計の詳細を確認する方法についてご確認ください。
テクニカルサポートで勝利を加速
InfiniiVisionオシロスコープにはKeysightCare サポートが付属します。 キーサイトと24時間年中無休のナレッジセンターから技術のエキスパートにアクセスして、最短時間でスピードアップすることができます。
ご提供内容
- 2営業日内の技術的な応答
- オンライン・ナレッジ・センター
- セルフサービスのウェブポータル
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。